Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
axor/products/a068b796-c675-4428-b7c0-ad10a4c91512
Startseite
Kategorien
Sanitär und Bad
Wasserhahn und Mischbatterie
AXOR One Einhebel-Wannenmischer bodenstehend 48441USA
Verfügbar in Vereinigte Staaten
AXOR
Folgen
AXOR One Einhebel-Wannenmischer bodenstehend 48441USA
AXOR One Einhebel-Wannenmischer bodenstehend
Download
Spezifikation
Spezifikation
Surfaces: - 48441001 Chrom - 48441671 Mattschwarz Specification: • Besteht aus: Einhebel-Wannenmischer bodenstehend, Handbrause, Brauseschlauch, Brausehalter • Anschlussart: Grundkörper • Strahlart Armatur: Normalstrahl • Strahlart Handbrause: PowderRain • min. Betriebsdruck: 1 bar • max. Betriebsdruck: 10 bar • Keramikmischsystem • Temperaturbegrenzung einstellbar • Umsteller mit automatischer Rückstellung • Rückflussverhinderer • Anschlussgröße: DN15
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
48441USA
Produktfamilie
AXOR One
Produktgruppe
Bath mixers
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2022-09-28
Editionsnummer
1
Höhe (Inches)
41.69
Breite (Inches)
4.88
Tiefe (Inches)
11.1
Links
Links
Produkt url
https://www.axor-design.de/articledetail--48441001
Technische Beschreibung
https://www.axor-design.de/articledetail--48441001
Verwandt
Verwandt
Entwickelt in
Deutschland
Hergestellt in
Deutschland
Nettogewicht (lbs)
26.45
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Sanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
IFCClassification
Ventil
ETIM-Code
EC010862
ETIM-Name
Bath mixing tap
UNSPSCName
Sanitary ware
UNSPSCCode
301815
Classifications.Uniclass2015Code
Pr_40_20_76
Classifications.Uniclass2015Beschreibung
Sanitary accessories
Klassifizierung
22 41 39
Format2014Titel
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClassNummer
23-31 11 00
OmniClassTitel
Faucets
CSIUniFormatIICode
D2010
CSIUniFormatIITitle
Plumbing Fixtures
Verfügbarkeit in den Regionen
Nordamerika
Kanada
USA
Ähnliche Produkte
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Download
AXOR
AXOR MyEdition Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 221 mm 47060600
Download
AXOR
AXOR Edge Thermostat mit Abstellventil Unterputz - Diamantschliff 46751001
Download
AXOR
29241XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet softsquare for cold water with shower holder and hose 1.25 m
Download
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
5
)
Download
AXOR
AXOR One Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Hebelgriff und Auslauf 220 mm 48120XXX
Download