Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
48656XXX AXOR One Affusion pipe
AXOR

48656XXX AXOR One Affusion pipe

Google-Übersetzung,

AXOR One Gießrohr

Spezifikation
  • Surfaces:

    - 48656000 Chrome

    - 48656140 Brushed Bronze

    - 48656250 Brushed Gold Optic

    - 48656300 Polished Red Gold

    - 48656310 Brushed Red Gold

    - 48656330 Polished Black Chrome

    - 48656340 Brushed Black Chrome

    - 48656800 Stainless Steel Optic

    - 48656820 Brushed Nickel

    - 48656950 Brushed Brass

    - 48656990 Polished Gold Optic

    Specification:

    • maximum flow rate at 3 bar: 13 l/min

      • Laminar spray with spray former

      • spray is not enriched with air

        • suitable for cold water connection

        • rinseable filter washer

        • connection thread: G ½

        • suitable for continous flow water heaters

      Technische Spezifikation
      • Referenznummer48656XXX
      • ProduktfamilieAffusion pipe
      • ProduktgruppeAXOR One
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2025-07-10
      • Editionsnummer1
      • Höhe (mm)44
      • Breite (mm)24
      • Tiefe (mm)160
      Verwandt
      • Entwickelt inDeutschland
      • Hergestellt inDeutschland
      • Nettogewicht (kg)0.16
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
      • IFCClassificationSanitäranschluss
      • ETIM-CodeEC010161
      • ETIM-NameHand shower
      • UNSPSCNameShowers
      • UNSPSCCode30181503
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
      • Klassifizierung22 41 23
      • Format2014TitelResidential Showers
      • OmniClassNummer23-31 17 00
      • OmniClassTitelShowers
      • CSIUniFormatIICodeD2010
      • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit