Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
48713USA AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions with cross handle
48713USA AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions with cross handle
    AXOR

    48713USA AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions with cross handle

    Google-Übersetzung,
    AXOR One Thermostatmodul Unterputz für 3 Verbraucher mit Kreuzgriff
    Spezifikation
    • Surfaces:

      - 48713001 Chrome

      - 48713141 Brushed Bronze

      - 48713251 Brushed Gold Optic

      - 48713331 Polished Black Chrome

      - 48713341 Brushed Black Chrome

      - 48713671 Matt Black

      - 48713821 Brushed Nickel

      - 48713831 Polished Nickel

      - 48713951 Brushed Brass

      - 48713991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: shower thermostat, shut-off valve, diverter valve

      • 3 functions

      • 3 outlets (no shared function)

      • thermostat cartridge

      • Flow rate left and right: 37,9 l/min

      • min. operating pressure: 1 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

      • combination of highflow thermostat with shut-off valve and Quattro diverter valve for controlling 3 consumers

      • suitable for horizontal and vertical installation

      • Safety stop at 40 °C

      • temperature limitation adjustable

      • material handles: metal

        • connection dimension: DN20

        • connection type: basic set

      Technische Spezifikation
      • Referenznummer48713USA
      • ProduktfamilieThermostatic module
      • ProduktgruppeAXOR One
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2025-07-10
      • Editionsnummer1
      • Höhe (Inches)354.5
      • Breite (Inches)121
      • Tiefe (Inches)86
      Verwandt
      • Entwickelt inDeutschland
      • Hergestellt inDeutschland
      • Nettogewicht (lbs)5.08
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
      • IFCClassificationVentil
      • ETIM-CodeEC011329
      • ETIM-NameShower mixing tap
      • UNSPSCNameSanitary ware
      • UNSPSCCode301815
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
      • Klassifizierung22 41 39
      • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
      • OmniClassNummer23-31 11 00
      • OmniClassTitelFaucets
      • CSIUniFormatIICodeD2010
      • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit