Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXOR Curved pipe 300 mm
AXOR Curved pipe 300 mm
    AXOR

    AXOR Curved pipe 300 mm

    Google-Übersetzung,
    AXOR Bogenrohr 300 mm
    Spezifikation
    • Surfaces: - 51316000 Chrome Specification: • length 300 mm • with edge • material: brass • connection dimension G 1¼
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer51316000
    • ProduktfamilieAXOR
    • ProduktgruppeSupplies
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-01-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)150
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung22 00 00
    • Format2014TitelPlumbing
    • OmniClassNummer23-19 31 17 11
    • OmniClassTitelBathroom Units
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit