Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AZEK® J-Casings Decorative Moulding
AZEK® J-Casings Decorative Moulding

    AZEK® J-Casings Decorative Moulding

    Google-Übersetzung,

    AZEK J-Casing-Profile sind Zierleisten, die typischerweise bündig an einer Wand, Tür oder einem Fenster angebracht werden, um eine Einfassung zu schaffen. Sie können als einzelnes Profil verwendet oder mit anderen Formstilen kombiniert werden, um die Ästhetik von Fenstern und Türen dramatisch zu verändern.

    AZEK-Produkte sind für Langlebigkeit und Haltbarkeit bekannt. Sie werden nicht splittern, reißen oder verfaulen. Sie können mit herkömmlichen Holzbearbeitungswerkzeugen und Befestigungselementen sowie für kundenspezifische Anwendungen installiert werden.

    Spezifikation
    • The beauty and benefits of AZEK J-Casing Profiles:

      • A beautiful, seamless transition between siding and trim
      • Use with multiple types of siding
      • Save time and labor
      • Stands up to harsh weather
      • Resists stains, scratches and fading
      • Quick and easy installation
      • Resists mold, mildew and moisture damage
      • Suitable for ground contact applications
      • Does not require paint for protection but easily accepts paint
      • Same color, look, feel and durability as AZEK Trim
      • Covered by a lifetime limited warranty

      Keywords: crown moulding, exterior moulding, exterior trim, PVC moulding, PVC crown moulding, cellular PVC trim, wood alternative moulding, plastic trim, decorative moulding, home moulding, house moulding, building moulding

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAzek-Casings
    • ProduktfamilieMoulding
    • ProduktgruppeCasings
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Coving
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit