Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AZEK® Crown Moulding Profiles
AZEK® Crown Moulding Profiles
AZEK® Crown Moulding Profiles

    AZEK® Crown Moulding Profiles

    Google-Übersetzung,

    Kronenprofile bieten vielfältige Anwendungsmöglichkeiten und ästhetische Möglichkeiten. Sie werden traditionell an der Verbindung von Wand und Decke verwendet und können auch mit anderen Profilen kombiniert werden, um klassische Aufbauten und kunstvolle dekorative Effekte entlang der Kante, über Fenstern und Türen sowie am Kapitell und am Fuß von Säulen zu schaffen.

    AZEK ® Formteile sind in vielen der gängigsten Formprofilen erhältlich. AZEK-Produkte sind für Langlebigkeit und Haltbarkeit bekannt. Sie werden nicht reißen oder verrotten. Sie können mit herkömmlichen Werkzeugen und Befestigungselementen installiert werden und für kundenspezifische Anwendungen können die meisten AZEK Moulding-Produkte wärmegeformt werden, um auffällige geschwungene Formdetails zu schaffen.

    Spezifikation
    • Enjoy the beauty and benefits of the AZEK Crown Profiles:

      • Stands up to harsh weather
      • Resists stains, scratches, and fading
      • Quick and easy installation
      • Resists mold, mildew, and moisture damage
      • Suitable for ground contact applications
      • UV protection inside and out
      • Does not require paint for protection, but easily accepts paint
      • Same color, look, and feel as AZEK Trim
      • Covered by a lifetime limited warranty

      Keywords: crown moulding, exterior moulding, exterior trim, PVC moulding, PVC crown moulding, cellular PVC trim, wood alternative moulding, plastic trim

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAzek-Crown-moulding-profiles
    • ProduktfamilieMoulding
    • ProduktgruppeCrowns
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Coving
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit