Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AZEK® Flange Slotted Window Trim
AZEK® Flange Slotted Window Trim
AZEK® Flange Slotted Window Trim

    AZEK® Flange Slotted Window Trim

    Google-Übersetzung,

    Typische Fensterverkleidungen, die über einer Fensternagelrippe installiert sind, müssen beigelegt oder zurückgezogen werden, damit die Verkleidung flach aufliegt. AZEK Flange Slotted Window Trim ist nicht und wurde entwickelt, um schöne, konsistente und langlebige Fensterumrandungen zu schaffen, indem die Installationsherausforderungen beseitigt werden, die durch Fenster entstehen, die mit einer Nagelflosse installiert werden. Das in AZEK Flange Slotted Window Trim gefräste Relief nimmt den Fensternagelflansch für die gängigsten Fenstereinfassungsprofile für eine effizientere Installation auf.

    Spezifikation
      • Saves time—no shimming needed
      • Maintains tolerances
      • Sealed edges on all sides
      • Available in smooth or woodgrain finish
      • Rabbeted and Standard profile

      Guaranteed against:

      • Rotting
      • Splintering
      • Delaminating
      • Swelling
      • Warping

      Keywords: window trim, window siding, flanged slotted window trim board, slotted window trim with flange

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAzek-Flange-Slotted-Window-Trim
    • ProduktfamilieTrim
    • ProduktgruppeTrim Boards
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit