Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AZEK® One-Piece Skirt Board
AZEK® One-Piece Skirt Board

    AZEK® One-Piece Skirt Board

    Google-Übersetzung,

    Als perfekter Übergang zwischen Abstellgleis und Gefälle ist die einteilige Sockelleiste so konzipiert, dass der Kauf und die Installation einer separaten Starterleiste, Sockelleiste und Einfassung überflüssig wird. Zusätzlich zu seiner konsolidierten Drei-in-Eins-Funktion trägt die abgeschrägte Oberseite des Bretts dazu bei, Wasser von der Struktur abzuleiten. Tragen Sie dazu bei, dass Fassadenverkleidungen aus Faserzement oder Holzverbundwerkstoff den schriftlichen Installationsfreiraumanforderungen des Herstellers entsprechen. Sparen Sie Installationszeit und -kosten, ohne Kompromisse bei der schönen Ästhetik einzugehen.

    Spezifikation
      • Crisp white semi-matte finish doesn’t require paint but easily accepts paint
      • Finish options: smooth or woodgrain
      • Lifetime Limited Warranty
      • Approved for grade contact

      Guaranteed against:

      • Rotting
      • Splintering
      • Delaminating
      • Swelling
      • Warping
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAzek-One-Piece-Skirt-Board
    • ProduktfamilieTrim
    • ProduktgruppeSkirt Boards & Bands
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-27
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit