Komplettes System zur Abdichtung von Terrassen / Balkonen unter Fliesen, das durch Abdecken der Oberflächen mit elastoplastischem Zweikomponenten-Zement und Schutz der Fugen mit Polyurethan-Dichtmasse in Synergie mit viskoelastischen Streifen ausgeführt wird.
PROTECH-FLEX
Einkomponentiger, feuchtigkeitshärtender, schnellhärtender Polyurethan-Dichtstoff, mit mittel/hoch
E-Modul, dauerelastisch, mit hoher Oberflächenhärte, reißfest
und witterungsbeständig, überstreichbar. Perfekt für die verformbare Abdichtung von Dehnungsfugen auf Terrassen
und Balkone, zum Füllen von Fugen an vorgefertigten Wänden und an Holzwerkstoffen, Stahl, Aluminium,
Kupfer, Kunststoffe, Beschichtungen etc.
PROBAND
Kaltverarbeitbares, wasserabweisendes Klebeband, bestehend aus einer Schicht mit zähelastischem Butylkautschuk
Konsistenz, beschichtet mit einem Polypropylenvlies, zur elastischen Abdichtung von nichttragenden Fugen bei Balkonen, Terrassen usw. Größe des Bandes: 80 mm x 0,9 mm.
OSMOCEM FLEX
Zweikomponenten-Dichtungskitt in wässriger Dispersion, verformbar, plastoelastisch.
Besonders geeignet zum Abdichten von Terrassen und Balkonen vor dem Verlegen von Fliesen oder
Ziegelboden.
ARMAGLAS 160
Rissfestes Verstärkungsgewebe aus alkalibeständigem Glasfasergarn für das Beste
Spannungsverteilung und zur Vermeidung von Schrumpfrissen durch Temperaturwechsel, bedingt
zu mangelnder planarer Homogenität usw. Sie sind in 3 verschiedenen Ausführungen erhältlich: die 160-g/m²-Version,
mit Quadratmaschen 4,0x4,5 mm, perfekt für armierte Estriche. Die Standardrolle ist 1,10 m Zoll
Höhe mal 50 m Länge.
UNIKOLL
Einkomponentenkleber, schnell haftend und feuchtigkeitsspendend, auf Basis von Spezialzementen, frei von
gesundheitsschädliche Zusatzstoffe, Haftvermittler Stärkederivate ausgewählte Kiesel- und Kalksande,
reaktive Füllstoffe mit hoher Puzzolanizität, Zellulose-Verdickungsmittel.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Italien |