Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BABIL 10W CCT SWITCH COFFEE ceiling lamp
BABIL 10W CCT SWITCH COFFEE ceiling lamp

    BABIL 10W CCT SWITCH COFFEE ceiling lamp

    Google-Übersetzung,
    Die Deckenleuchte BABIL 10W CCT SWITCH COFFEE ist eine moderne Leuchte, die für helles und angenehmes Licht in Fluren und Korridoren sorgt. Sie ist aus Aluminium gefertigt und hat eine seidenmatte, braune Oberfläche für eine klare, minimalistische Silhouette. Das integrierte LED-Modul liefert 10 W, 879 lm, eine umschaltbare Farbtemperatur von 2940 K oder 4102 K, einen Farbwiedergabeindex (CRI) von ≥ 90, einen Abstrahlwinkel von 35° und ist für 230 V ausgelegt. Praktische Details: Schutzart IP20, 1 Lichtpunkt, ca. 7 cm breit × 8 cm hoch. Die Leuchte kann einzeln oder in Gruppen installiert werden, um eine gleichmäßige Ausleuchtung im Raum zu erzielen. Produktcode: AZ6553.
    Spezifikation
    • Specification

      Smart App: No

      Bluetooth Gateway: No

      CCT: Yes

      CRI [Ra]: ≥ 90

      Motion sensor: No

      Beam angle: 35°

      Class of resistance to shock: 1

      Number of light sources: 1

      Voltage: 230V

      Control Options: CCT Switch

      RGB: No

      Dimming: No

      Control Type > For All: CCT Switch

      Lumens [lm]: 879

      Adjustment: No

      Color temperature [K]: 2940 / 4102

      Basic information

      Energy class: G

      Protection class: IP20

      Maximum power: 10W

      Light source type: integrated LED

      Type: Surface-mounted lamp

      Materials and colors

      Dominant color: Brown

      Dominant material: Aluminum

      Leading Finish: Satin

      Packaging

      Gross weight [kg]: 0.3

      Net weight [kg]: 0.26

      Box depth 1 [cm]: 7.5

      Box width 1 [cm]: 7.5

      Box height 1 [cm]: 10.5

      Dimensions

      Product height [cm]: 8

      Product width [cm]: 7

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAZ6553
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen