Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PANDINO 30 CCT SWITCH 3-STEP DIMM IP44 BK ceiling lamp

PANDINO 30 CCT SWITCH 3-STEP DIMM IP44 BK ceiling lamp

Google-Übersetzung,
Die Deckenleuchte PANDINO 30 CCT SWITCH 3-STEP DIMM IP44 BK von AZzardo verleiht Ihrem Interieur einen eleganten, modernen Look. Die schwarze Oberfläche harmoniert perfekt mit modernen Farbpaletten und natürlichen Materialien. Ideal für Ess- oder Wohnzimmer: Sie spendet gezieltes Licht genau dort, wo Sie es benötigen, und sorgt gleichzeitig für ein helles und aufgeräumtes Ambiente. Nutzen Sie energiesparende LED-Leuchtmittel, um die Betriebskosten zu senken, und wählen Sie die Farbtemperatur, die am besten zur gewünschten Atmosphäre passt. Für noch mehr Kontrolle kombinieren Sie eine dimmbare Lampe mit einem kompatiblen Dimmer (sofern verfügbar), um die Helligkeit stufenlos von Arbeitslicht bis hin zu gemütlicher Abendbeleuchtung anzupassen.
Spezifikation
  • Materials and colors Dominant color: Black Dominant material: PVC Accent Finish: Matte Basic information Type: Ceiling lamp Energy class: G Protection class: IP44 Maximum power: 6W Light source type: integrated LED Dimensions Product height [cm]: 4.5 Product width [cm]: 30 Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: Yes CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: No Beam angle: 114° Class of resistance to shock: 2 Number of light sources: 1 Voltage: 230V Control Options: CCT Switch 3-step dimmer BT Control Panel: No RGB: No Dimming: Yes Remote control: No Control Type > For All: CCT Switch Lumens [lm]: 1518 Adjustment: No Color temperature [K]: 2850 / 4000/ 5408 Packaging Gross weight [kg]: 1 Net weight [kg]: 0.8 Box width 1 [cm]: 30.5 Box height 1 [cm]: 5 Box depth 1 [cm]: 30.5
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAZ6584
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-31
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen