Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PANDINO 30 CCT SWITCH SENSOR IP44 BK ceiling lamp

PANDINO 30 CCT SWITCH SENSOR IP44 BK ceiling lamp

Google-Übersetzung,
Die Deckenleuchte PANDINO 30 CCT SWITCH SENSOR IP44 BK von AZzardo besticht durch ihr klares, modernes Design und fügt sich harmonisch in Ihre Räume ein. Die schwarze Oberfläche passt perfekt zu zeitgenössischen Farbpaletten und natürlichen Materialien. Ideal für Hotellobbys oder Flure, harmoniert sie sowohl mit warmen als auch mit kühlen Interieurs und sorgt dabei für ein helles und aufgeräumtes Ambiente. Nutzen Sie energiesparende LED-Leuchtmittel, um die Betriebskosten zu senken, und wählen Sie die Farbtemperatur, die am besten zur gewünschten Atmosphäre passt. Für eine präzise Steuerung kombinieren Sie eine dimmbare Lampe mit einem kompatiblen Dimmer (sofern verfügbar), um die Helligkeit von Arbeitslicht bis hin zu gemütlicher Abendbeleuchtung feinabzustimmen.
Spezifikation
  • Materials and colors Dominant color: Black Dominant material: PVC Leading Finish: Matte Basic information Type: Ceiling lamp Energy class: G Protection class: IP44 Maximum power: 24W Light source type: integrated LED Dimensions Product height [cm]: 4.5 Product width [cm]: 30 Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: Yes CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: Yes Class of resistance to shock: 2 Number of light sources: 1 Voltage: 230V Control Options: CCT Switch Motion Sensor BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Color temperature [K]: 2800 / 4000 / 6000 Control Type > For All: CCT Switch Adjustment: No Sensor range: Distance: 2 to 8 m | Time: 15 s to 1.5 min | Twilight sensitivity Packaging Gross weight [kg]: 1 Net weight [kg]: 0.8 Box height 1 [cm]: 5 Box depth 1 [cm]: 30 Box width 1 [cm]: 30
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAZ6590
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-31
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen