Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PELLE 3-STEP DIMM BK hanging lamp
PELLE 3-STEP DIMM BK hanging lamp
PELLE 3-STEP DIMM BK hanging lamp

    PELLE 3-STEP DIMM BK hanging lamp

    Google-Übersetzung,
    Die Hängeleuchte PELLE 3-STEP DIMM BK ist eine moderne Pendelleuchte, die offenen Wohnbereichen eine elegante, architektonische Note verleiht. Sie ist aus Aluminium gefertigt und mit einer mattschwarzen Oberfläche versehen, die für eine klare, minimalistische Silhouette sorgt. Das integrierte LED-Modul bietet 32 ​​W, 2400 lm, 3000 K, einen Farbwiedergabeindex (CRI) von ≥ 80 und ist für 230 V ausgelegt. Praktische Details: Schutzart IP20, zwei Lichtpunkte und ca. 35 cm Durchmesser. Setzen Sie die Leuchte einzeln als gezielten Akzent oder kombinieren Sie sie mit mehreren Leuchten für ein harmonisches Lichtkonzept. Produktcode: AZ5756.
    Spezifikation
    • Description

      Basic information

      Type: Hanging lamp

      Light source type: integrated LED

      Maximum power: 32W

      Energy class: G

      Protection class: IP20

      Materials and colors

      Dominant color: Black

      Leading Finish: Matte

      Dominant material: Aluminum

      Accent Material: Silicone

      Ceiling base color: Black

      Lampshade color: Black

      Dimensions

      Product length [cm]: 120

      Ceiling base width [cm]: 8

      Lampshade height [cm]: 35

      Lampshade width [cm]: 35

      Lampshade length [cm]: 120

      Ceiling base height [cm]: 17

      Product width [cm]: 35

      Specification

      Number of light sources: 2

      Lumens [lm]: 2400

      Color temperature [K]: 3000

      Dimming: Yes

      CCT: No

      RGB: No

      CRI [Ra]: ≥ 80

      Azzardo Smart App: No

      Remote control: No

      BT Control Panel: No

      Bluetooth Gateway: No

      Motion sensor: No

      Control options: 3-step dimmer

      Control type > For all: 3-step dimmer

      Voltage: 230V

      Class of resistance to shock: 2

      Packaging

      Net weight [kg]: 1

      Gross weight [kg]: 2.6

      Box height 1 [cm]: 10

      Box width 1 [cm]: 43

      Box depth 1 [cm]: 126

      CBM volume: 0.05418

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAZ5756
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit