Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ORION BK hanging lamp
ORION BK hanging lamp
ORION BK hanging lamp

    ORION BK hanging lamp

    Google-Übersetzung,
    Lernen Sie die Hängeleuchte ORION BK kennen: eine elegante Pendelleuchte, die zuverlässig über Ihrem Esstisch für die richtige Beleuchtung sorgt. Gefertigt aus Aluminium mit mattschwarzer Oberfläche, besticht sie durch ihre klare, minimalistische Silhouette. Das integrierte LED-Modul liefert 30 W, 3000 K und 230 V. Praktische Details: Schutzart IP20, verstellbare Position, 3 Lichtpunkte und Maße: ca. 64,5 cm breit × min. 170 cm, max. 304 cm hoch. Setzen Sie sie einzeln als gezielten Akzent oder kombinieren Sie sie mit anderen Leuchten für ein harmonisches Lichtkonzept. Produktcode: AZ6535.
    Spezifikation
    • Materials and colors

      Accent color: White

      Ceiling base color: Black

      Dominant color: Black

      Accent material: PVC

      Dominant material: Aluminum

      Accent Finish: Matte

      Leading Finish: Matte

      Lampshade color: White

      Dimensions

      Ceiling base width [cm]: 9

      Lampshade width [cm]: 5

      Ceiling base height [cm]: 6

      Product width [cm]: 64.5

      Product height [cm]: min. 170 max. 304

      Lampshade length [cm]: 30.5

      Lampshade height [cm]: 5 / 120

      Basic information

      Type: Hanging lamp

      Energy class: G

      Protection class: IP20

      Maximum power: 30W

      Light source type: integrated LED

      Specification

      Azzardo Smart App: No

      Bluetooth Gateway: No

      CCT: No

      Motion sensor: No

      Class of resistance to shock: 1

      Number of light sources: 3

      Voltage: 230V

      BT Control Panel: No

      RGB: No

      Dimming: No

      Remote control: No

      Color temperature [K]: 3000

      Adjustment: Yes

      Packaging

      Gross weight [kg]: 3.2

      Net weight [kg]: 2

      Box height 1 [cm]: 14.5

      Box depth 1 [cm]: 28

      Box width 1 [cm]: 141.5

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAZ6535
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit