Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LIMAN 6W CCT GO ceiling lamp

LIMAN 6W CCT GO ceiling lamp

Google-Übersetzung,
Die Deckenleuchte LIMAN 6W CCT GO von AZzardo verleiht Ihrem Interieur einen Hauch von skandinavischem Minimalismus. Die goldfarbene Ausführung harmoniert perfekt mit modernen Farbpaletten und natürlichen Materialien. Ideal für Schlafzimmer oder Kücheninsel: Sie hilft, Zonen in offenen Wohnbereichen zu definieren und sorgt gleichzeitig für ein helles und aufgeräumtes Ambiente. Verwenden Sie energiesparende LED-Leuchtmittel, um die Betriebskosten zu senken, und wählen Sie die Farbtemperatur, die am besten zur gewünschten Atmosphäre passt. Für eine präzise Steuerung kombinieren Sie eine dimmbare Glühbirne mit einem kompatiblen Dimmer (sofern verfügbar), um die Helligkeit von Arbeitslicht bis hin zu gemütlicher Abendbeleuchtung fein abzustimmen.
Spezifikation
  • Materials and colors Accent color: Transparent Ceiling base color: Gold Dominant color: Gold Accent material: PVC Dominant material: Aluminum Leading Finish: Satin Lampshade color: Transparent Dimensions Ceiling base width [cm]: 8 Lampshade width [cm]: 8 Ceiling base height [cm]: 5 Lampshade height [cm]: 4 Product height [cm]: 9 Product width [cm]: 8 Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: Yes CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: No Class of resistance to shock: 1 Number of light sources: 1 Voltage: 230V Control Options: CCT Switch BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Control Type > For All: CCT Switch Beam angle: 66° Lumens [lm]: 723 Adjustment: No Color temperature [K]: 2888 / 3978 Basic information Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 6W Light source type: integrated LED Type: Surface-mounted lamp Packaging Gross weight [kg]: 0.3 Net weight [kg]: 0.26 Box width 1 [cm]: 9 Box height 1 [cm]: 12 Box depth 1 [cm]: 9
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAZ6549
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-31
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit