Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BABIL 15W CCT SWITCH GO ceiling lamp
BABIL 15W CCT SWITCH GO ceiling lamp

    BABIL 15W CCT SWITCH GO ceiling lamp

    Google-Übersetzung,
    Die Deckenleuchte BABIL 15W CCT SWITCH GO ist eine moderne Leuchte, die für helles und angenehmes Licht in Küchen, Schlafzimmern und Homeoffices sorgt. Sie ist aus Aluminium gefertigt und mit einer satinierten Goldoberfläche versehen, die ihr eine klare, minimalistische Silhouette verleiht. Das integrierte LED-Modul liefert 13 W Leistung, 1297 lm, eine umschaltbare Farbtemperatur von 2977 K oder 4039 K, einen Farbwiedergabeindex (CRI) von ≥ 90, einen Abstrahlwinkel von 36° und ist für 230 V ausgelegt. Praktische Details: Schutzart IP20, 1 Lichtpunkt, ca. 8 cm breit × 9 cm hoch. Setzen Sie die Leuchte einzeln als Akzentlicht ein oder kombinieren Sie sie mit anderen Leuchten für ein harmonisches Lichtkonzept. Produktcode: AZ6555.
    Spezifikation
    • Specification

      Smart App: No

      Bluetooth Gateway: No

      CCT: Yes

      CRI [Ra]: ≥ 90

      Motion sensor: No

      Beam angle: 36°

      Class of resistance to shock: 1

      Number of light sources: 1

      Voltage: 230V

      Control Options: CCT Switch

      BT Control Panel: No

      RGB: No

      Dimming: No

      Remote control: No

      Control Type > For All: CCT Switch

      Lumens [lm]: 1297

      Adjustment: No

      Color temperature [K]: 2977 / 4039

      Basic information

      Energy class: G

      Protection class: IP20

      Maximum power: 13W

      Light source type: integrated LED

      Type: Surface-mounted lamp

      Materials and colors

      Dominant color: Gold

      Dominant material: Aluminum

      Leading Finish: Satin

      Packaging

      Gross weight [kg]: 0.4

      Net weight [kg]: 0.34

      Box depth 1 [cm]: 8.5

      Box width 1 [cm]: 8.5

      Box height 1 [cm]: 11.5

      Dimensions

      Product height [cm]: 9

      Product width [cm]: 8

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAZ6555
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit