Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BABIL 15W CCT SWITCH COFFEE

BABIL 15W CCT SWITCH COFFEE

Google-Übersetzung,
Die BABIL 15W CCT SWITCH COFFEE ist eine moderne Deckenleuchte, die Küchen, Schlafzimmern und Homeoffices eine elegante, architektonische Note verleiht. Sie ist aus Aluminium gefertigt und mit einer seidenmatten, braunen Oberfläche versehen, die für eine klare, minimalistische Silhouette sorgt. Das integrierte LED-Modul bietet 13 W Leistung, 1297 lm, eine umschaltbare Farbtemperatur von 2977 K oder 4039 K, einen Farbwiedergabeindex (CRI) von ≥ 90, einen Abstrahlwinkel von 36° und ist für 230 V ausgelegt. Praktische Details: Schutzart IP20, 1 Lichtpunkt, ca. 8 cm breit × 9 cm hoch. Setzen Sie die Leuchte einzeln als Akzentlicht ein oder kombinieren Sie sie mit anderen Leuchten für ein harmonisches Beleuchtungskonzept. Produktcode: AZ6556.
Spezifikation
  • Specification

    Smart App: No

    Bluetooth Gateway: No

    CCT: Yes

    CRI [Ra]: ≥ 90

    Motion sensor: No

    Beam angle: 36°

    Class of resistance to shock: 1

    Number of light sources: 1

    Voltage: 230V

    Control Options: CCT Switch

    BT Control Panel: No

    RGB: No

    Dimming: No

    Remote control: No

    Control Type > For All: CCT Switch

    Lumens [lm]: 1297

    Adjustment: No

    Color temperature [K]: 2977 / 4039

    Basic information

    Energy class: G

    Protection class: IP20

    Maximum power: 13W

    Light source type: integrated LED

    Type: Surface-mounted lamp

    Materials and colors

    Dominant color: Brown

    Dominant material: Aluminum

    Leading Finish: Satin

    Packaging

    Gross weight [kg]: 0.4

    Net weight [kg]: 0.34

    Box depth 1 [cm]: 8.5

    Box width 1 [cm]: 8.5

    Box height 1 [cm]: 11.5

    Dimensions

    Product height [cm]: 9

    Product width [cm]: 8

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAZ6556
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-02-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit