Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PRONTO WALL CCT SWITCH 90 IP44 CH wall lamp

PRONTO WALL CCT SWITCH 90 IP44 CH wall lamp

Google-Übersetzung,
Die Wandleuchte PRONTO WALL CCT SWITCH 90 IP44 CH ist eine moderne Wandleuchte, die für helles und angenehmes Licht in Fluren und Treppenhäusern sorgt. Sie ist aus Aluminium mit einer glänzenden Chromoberfläche gefertigt und besticht durch ihre klare, minimalistische Silhouette. Das integrierte LED-Modul liefert 21 W Leistung, 1640 lm, eine umschaltbare Farbtemperatur von 3000 K oder 4000 K, einen Farbwiedergabeindex (CRI) von ≥ 90, einen Abstrahlwinkel von 107° und ist für 230 V ausgelegt. Praktische Details: Schutzart IP44, 1 Lichtpunkt, ca. 9 cm breit × 6 cm hoch. Die Leuchte kann einzeln oder in Gruppen installiert werden, um eine gleichmäßige Ausleuchtung im Raum zu erzielen. Produktcode: AZ6570.
Spezifikation
  • Dimensions

    Product length [cm]: 90

    Wall base width [cm]: 4

    Product height [cm]: 6

    Lampshade width [cm]: 6

    Lampshade height [cm]: 6

    Wall base length [cm]: 4 31

    Lampshade length [cm]: 90

    Product width [cm]: 9

    Materials and colors

    Accent color: White

    Dominant color: Chrome

    Accent material: PVC

    Dominant material: Aluminum

    Leading Finish: Glossy

    Wall base color: Chrome

    Accent Finish: Ribbed

    Lampshade color: White

    Basic information

    Type: Wall lamp

    Energy class: G

    Protection class: IP44

    Maximum power: 21W

    Light source type: integrated LED

    Specification

    Smart App: No

    Bluetooth Gateway: No

    CCT: Yes

    CRI [Ra]: ≥ 90

    Motion sensor: No

    Class of resistance to shock: 1

    Number of light sources: 1

    Voltage: 230V

    Control Options: CCT Switch

    BT Control Panel: No

    RGB: No

    Dimming: No

    Remote control: No

    Color temperature [K]: 3000 / 4000

    Control Type > For All: CCT Switch

    Beam angle: 107°

    Lumens [lm]: 1640

    Adjustment: No

    Packaging

    Gross weight [kg]: 1.8

    Net weight [kg]: 1.6

    Box height 1 [cm]: 11

    Box width 1 [cm]: 92

    Box depth 1 [cm]: 7.5

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAZ6570
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-02-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit