Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DISC PENDANT 35 BK hanging lamp

DISC PENDANT 35 BK hanging lamp

Google-Übersetzung,
Die Hängeleuchte DISC PENDANT 35 BK ist eine moderne Pendelleuchte, die über einer Kücheninsel für einen eleganten, architektonischen Look sorgt. Sie ist aus Aluminium gefertigt und mattschwarz lackiert, was ihr eine klare, minimalistische Silhouette verleiht. Die Beleuchtung erfolgt über ein integriertes LED-Modul mit 3000 K und einem Farbwiedergabeindex (CRI) von ≥ 90. Praktische Details: Schutzart IP20, 1 Lichtpunkt, ca. 35 cm breit × min. 60 cm × max. 189 cm hoch. Ideal für private und gewerbliche Projekte, bei denen Stil und Effizienz gleichermaßen gefragt sind. Produktcode: AZ6578.
Spezifikation
  • Materials and colors Ceiling base color: Black Dominant color: Black Power cord color: Black Dominant material: Aluminum Leading Finish: Matte Lampshade color: Black Dimensions Ceiling base width [cm]: 12 Ceiling base height [cm]: 5 Lampshade height [cm]: 4 Product width [cm]: 35 Product height [cm]: min. 60 max. 189 Lampshade width [cm]: 2x 35 Basic information Type: Hanging lamp Energy class: G Protection class: IP20 Light source type: integrated LED Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: No Class of resistance to shock: 2 Number of light sources: 1 Control options: TRIAC dimmer BT Control Panel: No RGB: No Dimming: Yes Remote control: No Color temperature [K]: 3000 Control Type > For All: TRIAC Dimmer Adjustment: No Packaging Gross weight [kg]: 1.8 Net weight [kg]: 1 Box width 1 [cm]: 42 Box height 1 [cm]: 14 Box depth 1 [cm]: 43
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAZ6578
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-02-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit