Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AGORA PENDANT PINK hanging lamp

AGORA PENDANT PINK hanging lamp

Google-Übersetzung,
Die Hängeleuchte AGORA PENDANT PINK von AZzardo verleiht Ihrem Interieur klare, moderne Linien. Die rosafarbene Ausführung harmoniert perfekt mit zeitgenössischen Farbpaletten und natürlichen Materialien. Ideal fürs Homeoffice oder Wohnzimmer, verleiht sie dem Raum Tiefe und Charakter, ohne ihn dabei zu überladen. Nutzen Sie energiesparende LED-Leuchtmittel, um die Betriebskosten zu senken, und wählen Sie die Farbtemperatur, die am besten zur gewünschten Atmosphäre passt. Für eine präzise Steuerung kombinieren Sie eine dimmbare Glühbirne mit einem kompatiblen Dimmer (sofern verfügbar), um die Helligkeit von Arbeitslicht bis hin zu gemütlicher Abendbeleuchtung feinabzustimmen.
Spezifikation
  • Materials and colors Accent color: White Ceiling base color: White Power cord color: Transparent Accent Material: Aluminum Dominant material: Fabric Accent Finish: Matte Leading Finish: Fabric Dominant color: Pink Lampshade color: Pink Dimensions Lampshade width [cm]: 36 Ceiling base height [cm]: 2.5 Lampshade height [cm]: 24 Product width [cm]: 36 Ceiling base width [cm]: 12.5 Product height [cm]: min. 130 max. 225 Basic information Type: Hanging lamp Protection class: IP20 Maximum power: 60W Light source type: E27 Specification Motion sensor: No Class of resistance to shock: 2 Number of light sources: 1 Voltage: 230V CCT: Optional Adjustment: Yes RGB: Optional Dimming: Optional Packaging Gross weight [kg]: 1.1 Net weight [kg]: 0.8 Box width 1 [cm]: 21 Box height 1 [cm]: 18.5 Box depth 1 [cm]: 20.6 Box depth 2 [cm]: 9.5 Box width 2 [cm]: 9 Box height 2 [cm]: 45
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAZ6645
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-31
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit