Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EXO 6 LINE 200 BK ceiling lamp

EXO 6 LINE 200 BK ceiling lamp

Google-Übersetzung,
Die Deckenleuchte EXO 6 LINE 200 BK ist eine moderne Leuchte, die für helles und angenehmes Licht in Fluren und Korridoren sorgt. Sie ist aus Aluminium gefertigt und mit einer mattschwarzen Oberfläche versehen, die für eine klare, minimalistische Silhouette sorgt. Die Beleuchtung erfolgt über eine GU10-Lampe mit 6 x 50 W und 230 V. Praktische Details: Schutzart IP20, verstellbare Position, 6 Lichtpunkte und Abmessungen von ca. 6 cm Breite × 11 cm Höhe. Die Leuchte kann einzeln oder in Gruppen installiert werden, um eine gleichmäßige Ausleuchtung im Raum zu erzielen. Produktcode: AZ6656.
Spezifikation
  • Dimensions Product length [cm]: 200 Ceiling base width [cm]: 4 Ceiling base height [cm]: 2.5 Product height [cm]: 11 Lampshade width [cm]: 6 Lampshade height [cm]: 8 Product width [cm]: 6 Ceiling base length [cm]: 200 Materials and colors Dominant color: Black Dominant material: Aluminum Leading Finish: Matte Ceiling base color: Black Lampshade color: Black Basic information Type: Spotlight Light source type: GU10 Protection class: IP20 Maximum power: 6x 50W Specification Number of light sources: 6 Voltage: 230V Class of resistance to shock: 1 Rotation: 350° Deflection: 90° Adjustment: Yes CCT: Optional RGB: Optional Dimming: Optional Packaging Box width 1 [cm]: 200 Box height 1 [cm]: 7 Box depth 1 [cm]: 13
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAZ6656
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-02-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit