Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SATURN 52 WALL 3000K wall lamp

SATURN 52 WALL 3000K wall lamp

Google-Übersetzung,
Die Wandleuchte SATURN 52 WALL 3000K von AZzardo verleiht Ihrem Interieur einen eleganten, modernen Look. Dank ihrer ausgewogenen Proportionen und klaren Details fügt sie sich mühelos in zeitgemäße Räume ein. Ideal für Schlaf- oder Esszimmer, spendet sie gezieltes Licht genau dort, wo Sie es benötigen, und sorgt gleichzeitig für ein helles und aufgeräumtes Ambiente. Verwenden Sie energiesparende LED-Leuchtmittel, um die Betriebskosten zu senken, und wählen Sie die Farbtemperatur, die am besten zur gewünschten Atmosphäre passt. Für eine präzise Steuerung kombinieren Sie eine dimmbare Glühbirne mit einem kompatiblen Dimmer (sofern verfügbar), um die Helligkeit von Arbeitslicht bis hin zu gemütlicher Abendbeleuchtung feinabzustimmen.
Spezifikation
  • Materials and colors Accent color: Black Dominant color: Brown Accent Finish: Matte Leading Finish: Stone Wall base color: Black Accent Material: Silicone Aluminum Dominant material: Stone Lampshade color: Brown Basic information Type: Wall lamp Light source type: integrated LED Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 20W Dimensions Wall base length [cm]: 4 Product length [cm]: 13.5 Wall base width [cm]: 11 Wall base height [cm]: 30 Product height [cm]: 50 Product width [cm]: 42 Lampshade height [cm]: 50 [42] Lampshade width [cm]: 2x 1.5 / 4.5 [42] Lampshade length [cm]: 2x 2 / 11 Specification Number of light sources: 2 Lumens [lm]: 148 Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: No Class of resistance to shock: 1 Voltage: 230V BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Adjustment: No Color temperature [K]: 2850 Beam angle: 139° Packaging Gross weight [kg]: 3.8 Net weight [kg]: 2.4 Box width 1 [cm]: 57 Box height 1 [cm]: 21 Box depth 1 [cm]: 57.5
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAZ6662
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-31
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit