Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MOONS 3-STEP CCT WALL wall lamp

MOONS 3-STEP CCT WALL wall lamp

Google-Übersetzung,
Die Wandleuchte MOONS 3-STEP CCT WALL von AZzardo verleiht Ihrem Interieur eine dezente Eleganz. Dank ihrer ausgewogenen Proportionen und klaren Details fügt sie sich mühelos in moderne Räume ein. Ob Hotellobby oder Wohnzimmer – sie harmoniert sowohl mit warmen als auch mit kühlen Farbtönen und sorgt dabei für ein helles und aufgeräumtes Ambiente. Nutzen Sie energiesparende LED-Leuchtmittel, um die Betriebskosten zu senken, und wählen Sie die Farbtemperatur, die am besten zur gewünschten Atmosphäre passt. Für eine präzise Steuerung kombinieren Sie eine dimmbare Glühbirne mit einem kompatiblen Dimmer (sofern verfügbar), um die Helligkeit von Arbeitslicht bis hin zu gemütlicher Abendbeleuchtung feinabzustimmen.
Spezifikation
  • Dimensions Wall base length [cm]: 3.5 Product length [cm]: 13 Wall base width [cm]: 7 Product width [cm]: 33 Lampshade width [cm]: 2x 1.5 / 4.4 [20 / 25] Wall base height [cm]: 47 Lampshade height [cm]: 2x 67 [20 / 25] Product height [cm]: 67 Lampshade length [cm]: 2x 2 / 11 [0.6] Materials and colors Accent color: Black Wall base color: Black Dominant color: Brown Accent Material: Silicone Aluminum Accent Finish: Matte Leading Finish: Stone Dominant material: Stone Lampshade color: Brown Basic information Type: Wall lamp Light source type: integrated LED Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 31W Specification Number of light sources: 2 Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: Yes CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: No BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Class of resistance to shock: 1 Voltage: 230V Adjustment: No Lumens [lm]: 193 Beam angle: 138° Color temperature [K]: 2800 / 4000 / 5490 Control options: 3-stage CCT Control Type > For All: 3-stage CCT Packaging Gross weight [kg]: 3.6 Net weight [kg]: 2.6 Box height 1 [cm]: 21 Box depth 1 [cm]: 42 Box width 1 [cm]: 75.5
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAZ6666
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-31
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit