Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Architectural Access Door

Architectural Access Door

4.1 von 5 Sternen4.1(11 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Die Babcock-Davis Architectural Access Door wurde speziell für Architekten entwickelt. Das aktualisierte Design ist mit einer 14-Gauge-Stahltür nach Industriestandard ausgestattet und bietet überlegene Festigkeit und Designästhetik.

Merkmale
  • Anti-Flex-Rahmen
  • Abnehmbare und repositionierbare Tür
  • Schmerzlose Installation
  • Wahlweise Edelstahl
Spezifikation
  • Model: BNT/BNW/BNP Door: 14 gage Cold Rolled Steel (removable) or 16 gage Type 304 Stainless Steel Frame: 16 gage Cold Rolled Steel or 16 gage Type 304 Stainless Steel Size: Minimum: 6 inches by 6 inches; Maximum: 24 inches by 72 inches or 48 inches by 48 inches Installation: Wall or Ceiling Flange: 1 inch exposed, Drywall Bead or Plaster Bead Hinge: Concealed spring button Pan Depth: 1/2 inch Latch: Screwdriver Cam Latch, Key Operated Cam Latch, or Mortise Lock (1-1/8 inch) Prep Finish: White Powder Coat (steel) or #4 Satin (stainless steel) Warranty: 1 year
Technische Spezifikation
  • Referenznummerarchitectural-access-door
  • ProduktfamilieAccess doors & frames
  • ProduktgruppeAccess Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-04-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Revisionstüren und -klappen

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA