Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flush Removable Access Door with Drywall Bead Flange
Cendrex

Flush Removable Access Door with Drywall Bead Flange

Google-Übersetzung,

Die abnehmbare Revisionstür AHR-GYP mit Trockenbau-Wulstflansch ist eine vielseitige Zugangslösung für mittlere bis große Öffnungen, bei denen einfache Montage, ansprechendes Design und Wartungszugang im Vordergrund stehen. Dank der abnehmbaren Türplatte kann sie von einer Person montiert werden und ist somit eine hocheffiziente Option für gewerbliche und institutionelle Projekte sowie für HLK-Anwendungen.

Bauunternehmer, Architekten, Ingenieure und Fachleute der Branche entscheiden sich für unser Revisionsklappenmodell aufgrund seiner abnehmbaren, leichten Bauweise, die die Handhabung und Wartung vereinfacht und gleichzeitig nach der Installation ein sauberes, unauffälliges Erscheinungsbild gewährleistet.

Hauptmerkmale und Vorteile

  • Abnehmbare Frontplatte für die Installation durch eine Person
  • Mehrzwecklösung für HLK- und allgemeine Servicezugangsanlagen
  • Sauberes, ästhetisches Erscheinungsbild mit dezenter weißer Oberfläche (Grundierung, die sich mit der Trockenbauwand vermischt).
  • Bis zu 4 Verriegelungspunkte für eine sichere Paneelpositionierung
  • Stiftscharniersystem für zuverlässige Ausrichtung und Langlebigkeit
  • Bündiges, professionelles Aussehen, geeignet für sichtbare Anwendungen

Produktanwendungen

  • Zugangspunkte für die Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage
  • Maschinenräume
  • Gewerbe- und institutionelle Gebäude
  • Installationsöffnungen in Wand und Decke

Technische Details

  • Montage: Wände und Decken
  • Material: Hergestellt aus 16-Gauge kaltgewalztem Stahl.
  • Verriegelungsmechanismus: Ausgestattet mit einem per Schraubendreher bedienbaren Nockenverschluss (bis zu 4).
  • Scharnier: Beinhaltet ein Federstiftscharnier. Scharnierposition: zweite Dimension (Höhe).
  • Flansch: Perforierter 1 ⅛ Gipsflansch aus 22-Gauge-verzinktem Stahl.
  • Rahmen: 1½ Zoll tiefer Rahmen aus kaltgewalztem Stahl.
  • Rohbauöffnung: Türabmessungen + ¼" oder + 6 mm.
  • Oberfläche: Hochwertige weiße Pulverbeschichtung als Grundierung.
  • Verpackung: Einzeln verpackt, 1 Tür pro Karton.
  • Abmessungen: Von 24" × 48" bis 48" × 60"

Alle gewünschten Abmessungen und Optionen in nur 5 Tagen! Wählen Sie aus über 100 Revisionsklappen-Designs und 30 Zusatzoptionen für individuelle Lösungen – alles mit der branchenweit kürzesten Lieferzeit. Eine große Auswahl an Standard-Revisionsklappen ist ebenfalls ab Lager verfügbar und versandbereit.

Laden Sie unseren Katalog herunter, um die verfügbaren Größen, Optionen und Konfigurationen zu entdecken.

Cendrex ist ein führender Hersteller, der sich auf die Anfertigung von kundenspezifischen und ungewöhnlich großen Türen mit der branchenweit kürzesten Lieferzeit spezialisiert hat und seit 1985 sowohl zertifizierte als auch nicht zertifizierte Zugangspaneele anbietet.

CENDREX

1-800-479-1489

info@cendrex.com

cendrex.com

Spezifikation
    • Material

      16-gauge cold rolled steel.

    • Hinge

      Concealed spring pin hinge,. Hinge location: Hinges must be located on the second dimension (height).

    • Locking Mechanism

      Screwdriver-operated cylinder cam latch.

    • Flange

      Perforated 1 ⅛ gypsum flange, made from 22-gauge galvanized steel.

    • Frame

      1½ " in depth, made of cold rolled steel.

    • Rough Opening

      Door sizes + ¼ " or + 6mm.

    • Finish

      High quality white powder coat primer.

    • Packaging

      Individually wrapped, 1 door per box.

    • Dimensions
      From 24" × 48" up to 48" × 60".
Technische Spezifikation
  • Referenznummercendrex-ahr-gyp
  • ProduktfamilieAccess Doors
  • ProduktgruppeGeneral Purpose
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-01-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1219
  • Breite (mm)1219
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
  • Nettogewicht (kg)23.7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Revisionstüren und -klappen
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
  • Klassifizierung08 31 00
  • Format2014TitelAccess Doors and Panels
  • OmniClassNummer23-17 11 27
  • OmniClassTitelAccess Doors

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA