Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mille Nuits Chandelier 12L
Baccarat

Mille Nuits Chandelier 12L

3.8 von 5 Sternen3.8(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Die von Mathias entworfene Kollektion „Mille Nuits“ ist ein einzigartiger Ausdruck neu gestalteter orientalischer Magie und beschwört die barocke Raffinesse persischer Legenden und die Pracht von Palästen aus Tausendundeiner Nacht herauf. Die emblematische rubinrote achteckige Quaste von Baccarat hängt zwischen den sechseckigen und prismatischen Kristallstücken . Wunderbar geschliffenes Kristall betont die Lichtstreuung und den Glanz des Kronleuchters Mille Nuits. Getreu der Baccarat-Tradition fügt sich dieser prächtige Kronleuchter perfekt in jedes anspruchsvolle Wohninterieur ein. Der Vollkristall-Kronleuchter wird mit optionalen Kerzenhaltern geliefert.

Spezifikation

Technische Spezifikation
  • Referenznummermille-nuits-chandelier-12l
  • ProduktfamilieChandeliers
  • ProduktgruppeMille Nuits Chandelier 12L
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-24
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1100
  • Breite (mm)910
  • Tiefe (mm)910
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)31
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLampe
  • OmniClassNummer23-35 47 11 17
  • OmniClassTitelChandelier
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit