Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mille Nuits Chandelier 18L Oval shape
Mille Nuits Chandelier 18L Oval shape
    Baccarat

    Mille Nuits Chandelier 18L Oval shape

    Google-Übersetzung,

    Der von Mathias entworfene Kronleuchter Mille Nuits, ein ikonisches Stück von Baccarat, verwandelt sich in eine wellenförmige ovale Version, die in neue Universen integriert werden kann. Mit ihren venezianischen Schnittelementen beschwört die Kollektion Mille Nuits die barocke Raffinesse persischer Legenden und die Pracht der Paläste aus Tausend und einer Nacht herauf. Mit dieser neuen Komposition aus Kronleuchterzweigen unterschiedlicher Größe schmückt der Kronleuchter Mille Nuits perfekt ein Wohn- oder Esszimmer, das über einem rechteckigen oder ovalen Tisch platziert wird. Die handgeschliffene zentrale große Schale wird ebenfalls von innen beleuchtet und schafft so eine Atmosphäre von besonderem Zauber.

    Spezifikation

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermille-nuits-chandelier-18l-oval
    • ProduktfamilieChandeliers
    • ProduktgruppeMille Nuits Chandelier 18L Oval Shape
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1110
    • Breite (mm)860
    • Tiefe (mm)1350
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)52
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLampe
    • OmniClassNummer23-35 47 11 17
    • OmniClassTitelChandelier
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit