Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BAL Bond SBR - Primer, admixture and sealer
BAL

BAL Bond SBR - Primer, admixture and sealer

Google-Übersetzung,
BAL Bond SBR ist ein synthetisches Polymer-Primer und -Zusatzmittel mit vielen Verwendungszwecken und kann als Haftvermittler zum Hinzufügen zu Mörteln verwendet werden, die beim Estrich, Verputzen, Verputzen, Mauern, Verfugen und Reparieren verwendet werden, und als Grundierung zum Befestigen von Fliesen auf Holz, Putz und Estrichen , Putz oder Vinylfliesen. BAL Bond SBR eignet sich für Schwimmbäder und als Schlämme aus Zement- oder Putzmischung für Wand- und Bodenhintergründe. BAL Bond SBR ist ein Muss für jeden Fliesenleger-Werkzeugkasten und verbessert die physikalische Leistung von Mörtel, einschließlich Haftung, Haltbarkeit, Flexibilität, Wasserdichtigkeit und Verarbeitbarkeit. Die Zugabe von BAL Bond SBR hilft dabei, Reparaturmörtel mit weichen Kanten zu versehen und bereitet Hintergründe und Untergründe für Wand- oder Bodenfliesen vor. BAL Bond SBR eignet sich auch als Grundierung vor der Fliesenverlegung und bietet zusätzlichen Schutz für ein beruhigendes Gefühl.
Spezifikation
  • USE FOR: enhancing the physical properties/performance of mortars including adhesion, durability, flexibility, waterproofing and workability dry/wet, interior/exterior
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBAL-Bond-SBR
  • ProduktfamilieSubfloor Preparation
  • ProduktgruppePrimer
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodenbeläge und -verkleidungen
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 11
  • OmniClassTitelFlooring Specialties and Accessories
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit