Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PANDOMO PS - Clear Waterborne Two-Part Urethane Protective Wear Layer
ARDEX

PANDOMO PS - Clear Waterborne Two-Part Urethane Protective Wear Layer

Google-Übersetzung,

ARDEX PANDOMO® PS ist eine zweikomponentige Urethan-Nutzschutzschicht für den Innenbereich auf ARDEX PANDOMO® Floor, FloorPlus und Loft. ARDEX PANDOMO PS wurde für die Verwendung als Decklack über ARDEX PANDOMO® ES Klarer wasserbasierter Epoxid-Bodengrundierung entwickelt und trocknet schnell, sodass eine zweite Schicht in nur 2 Stunden aufgebracht werden kann.

Hauptmerkmale

  • Schmutzabweisend
  • UV-stabil
  • Neubeschichtung in nur 2 Stunden
  • Voller Schutz nach 7-tägiger Kur
  • Nur für den Innenbereich
Spezifikation
  • Installation
    Coverage: 1000 – 1050 sq. ft. per kit; Coverage may vary based on surface texture.
    Drying Time (min. at 70˚F / 21˚C) Before applying second coat: approx. 2 hours
    Light foot traffic: approx. 24 hours after final coat is applied
    Full Cure (heavy traffic): 7 days
    Pot Life: 1 hour
    VOC: < 110 g/L
    Gloss Level: Approx. 28
    Packaging: Kit: 5 L (169 fl. oz.) bottle of Part A – Base; Two 500 mL (16.9 fl. oz.) bottles of Part B – Cross Linker
    Storage: Store in a cool, dry area. Do not leave container exposed to sun. Keep from heat. Protect from freezing. Keep container closed when not in use.
    Shelf Life: 6 months, unopened
    Warranty: ARDEX L.P.  Standard Limited Warranty applies.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPandomo-PS
  • ProduktfamilieSichtflächen
  • ProduktgruppeClear Waterbourne Two-Part Urethane Sealer
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodenbeläge und -verkleidungen
  • Klassifizierung03 53 00
  • Format2014TitelConcrete Topping
  • OmniClassNummer23-15 17 11 11
  • OmniClassTitelFloor Toppings
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Europa Asien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit