Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BAL Prime APD - Acrylic primer
BAL

BAL Prime APD - Acrylic primer

Google-Übersetzung,
BAL Prime APD ist eine schnell trocknende Acrylgrundierung, die zum Grundieren von Wand- und Bodenhintergründen vor dem Verlegen von Keramik, Mosaiken und Natursteinfliesen in trockenen oder nassen Innen- und Außenbereichen geeignet ist. BAL Prime APD stabilisiert staubige Oberflächen und verringert die Porosität von Untergründen und kann unverdünnt auf Gipswänden und Gipskartonplatten, Nut- und Federdielen und Anhydrit-Estrichböden verwendet werden. Auf Gipswänden (wenn staubig oder porös) und Zementböden verdünnt verwenden. BAL Prime APD eignet sich perfekt zum Grundieren von Wänden und Böden und bietet eine Reihe von Vorteilen für den Fixierer. Das Produkt ist in 2,5-Liter-Flaschen erhältlich und kann auch mit BAL-Ausgleichsmassen und dem BAL WP1-Abdichtungsset für Duschen verwendet werden. BAL Prime APD kann unverdünnt und verdünnt verwendet werden und hilft, Hintergründe vor dem Verfliesen in Innen- oder Außenumgebungen zu stabilisieren.
Spezifikation
  • USE FOR: preparing floor and wall backgrounds prior to fixing of ceramic/mosaic and natural stone tiles dry/wet – interior/exterior USE UNDILUTED ON: plaster walls/plasterboard when using a BAL cementitious powder adhesive tongue & groove floorboards anhydrite screed floors USE DILUTED 1:1 with clean water on: dusty/porous plaster walls when using a BAL ready-mixed adhesive cement: sand screed/concrete floors MAY BE TILED AFTER: 30 minutes
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBAL-Prime-APD
  • ProduktfamilieSubfloor Preparation
  • ProduktgruppePrimer
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAcrylat
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodenbeläge und -verkleidungen
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 11
  • OmniClassTitelFlooring Specialties and Accessories
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit