Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
6GW – Glide Plate – Interior Wall and Ceiling Expansion Joint Cover
6GW – Glide Plate – Interior Wall and Ceiling Expansion Joint Cover
    Balco USA

    6GW – Glide Plate – Interior Wall and Ceiling Expansion Joint Cover

    Google-Übersetzung,

    Als Teil der Serie 6000 ist dieses Gleitplattensystem eine bündige Dehnungsfugenabdeckung für Innenwände und -decken. Aluminium-Dehnungsfugenabdeckung für Innenräume, in denen Metallabdeckungen aus Gründen der Haltbarkeit bevorzugt werden.

    IDEAL FÜR:

    • Häufige thermische und seismische Bewegungen
    • Anwendungen, bei denen Metallabdeckungen aus Gründen der Haltbarkeit bevorzugt werden
    • Anwendungen, bei denen Wände nicht parallel oder rechtwinklig zueinander sind

    VORTEILE:

    • Seismische Bewegung ohne Ausrücken der Abdeckung
    • Leicht zu reinigen und zu pflegen
    • Keine freiliegenden Befestigungselemente
    • Kann passend zur angrenzenden Konstruktion lackiert werden
    • Mittelplatte kann geformt werden, um kundenspezifische Ecken aufzunehmen

    OPTIONEN:

    • Unterputz- oder Aufputzmontage
    • Wasserbarriere
    • Brandschutzbarriere

    Dehnungsfugensysteme und seismische Fugenabdeckungen von Balco vereinen ästhetisch ansprechende Oberflächen mit leistungsgeprüften Materialien und Sicherheitsmerkmalen (z. B. Brandschutzklasse und ADA-Konformität).

    Spezifikation
    • RELATED: 6GWC, 6GWFC, SS6GW, SS6GWC
      JOINT SIZE: 1-8″+ (Custom larger sizes may be available; contact Balco directly)
      MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction; ±50% to ±100% Lateral Shear; Vertical Shear Varies
      FEATURES: Easy to clean; No exposed fasteners; Paintable option available (contact factory for details); Glide plate can be formed to custom corners; Flush mount installation only; Ships in 10′ lengths; Directionally sanded aluminum plate standard, stainless steel option available; 0.625″ depth
      PERFORMANCE: Seismic, thermal and wind movement per ASTM E1399 standard; Contributes to LEED® credits

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer6gw_EJC
    • ProduktfamilieExpansion Joint Cover Systems
    • ProduktgruppeArchitectural Systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Fugensysteme
    • IFCClassificationBauelement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_27
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExpansion joints
    • Klassifizierung07 95 13
    • Format2014TitelExpansion Joint Cover Assemblies
    • OmniClassNummer23-13 31 21 19 11
    • OmniClassTitelExpansion and Contraction Joints
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit