Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
75FCA – Acoustical Ceiling Expansion Joint Cover
75FCA – Acoustical Ceiling Expansion Joint Cover
75FCA – Acoustical Ceiling Expansion Joint Cover
    Balco USA

    75FCA – Acoustical Ceiling Expansion Joint Cover

    Google-Übersetzung,

    Als Teil der Serie 7500 ist dieses System eine Elastomerdichtung mit Aluminiumgrundrahmen mit minimaler Sichtlinie für Deckendehnungsfugenanwendungen.

    IDEAL FÜR:

    • Kleinere Dehnungsfugenöffnungen, bei denen Farben bevorzugt mit Wandoberflächen verschmelzen sollen
    • Anwendungen, bei denen eine schmale Sichtlinie bevorzugt wird

    VORTEILE:

    • Schmale Sichtlinie
    • Erhältlich in mehreren Standardfarben

    Dehnungsfugensysteme und seismische Fugenabdeckungen von Balco vereinen ästhetisch ansprechende Oberflächen mit leistungsgeprüften Materialien und Sicherheitsmerkmalen (z. B. Brandschutzklasse und ADA-Konformität).

    Spezifikation
    • RELATED: 75FCAC; 75FCACE
      JOINT SIZE: 1-2″ (Custom larger sizes may be available; contact Balco directly)
      MOVEMENT: ±25% Expansion/Contraction
      FEATURES: Extruded santroprene seal; No exposed fasteners; Flush mount installation only; Multiple santoprene color options available; Ships in 10′ lengths
      PERFORMANCE: Thermal movement per ASTM E1399 standard; Contributes to LEED® credits

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer75fca_EJC
    • ProduktfamilieExpansion Joint Cover Systems
    • ProduktgruppeArchitectural Systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialElastomer
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Fugensysteme
    • IFCClassificationBauelement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_27
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExpansion joints
    • Klassifizierung07 95 13
    • Format2014TitelExpansion Joint Cover Assemblies
    • OmniClassNummer23-13 31 21 19 11
    • OmniClassTitelExpansion and Contraction Joints
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit