Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
9W – Surface Mount – Wall Expansion Joint Cover
9W – Surface Mount – Wall Expansion Joint Cover
    Balco USA

    9W – Surface Mount – Wall Expansion Joint Cover

    Google-Übersetzung,

    Dehnfugenabdeckung aus Aluminium, die für den Einbau in Außenwandanwendungen entwickelt wurde und wasserdicht bleibt, während Gebäudebewegungen aufgenommen werden.

    IDEAL FÜR:

    • Bewitterte Wand- und Dachfugen
    • Anwendungen mit häufiger Bewegung

    VORTEILE:

    • Einfache Montage und Installation
    • Primäre Metallabdeckung und sekundäre Wasserbarriere sorgen für eine wasserdichte Abdichtung
    • Pannensicher

    OPTIONEN:

    • Brandschutzbarriere
    • Baugruppen entleeren
    • Standard- und kundenspezifisch gefertigte Übergänge

    Dehnungsfugensysteme und seismische Fugenabdeckungen von Balco vereinen ästhetisch ansprechende Oberflächen mit leistungsgeprüften Materialien und Sicherheitsmerkmalen (z. B. Brandschutzklasse und ADA-Konformität).

    Spezifikation
    • RELATED: 9WC; SS9W; SS9WC
      JOINT SIZE: 2-18″ (Custom larger sizes may be available; contact Balco directly)
      MOVEMENT: ±50% Expansion/Contraction; ±50% to ±100% Vertical Shear (requires specific accommodations at wall terminations)
      FEATURES: 
      Easy to assemble and install; Centering bar device holds cover in place throughout movement;  Surface mount installation only; Comes standard with secondary water barrier; Drain assemblies available;  Ships in 10′ lengths
      PERFORMANCE: Seismic, thermal and wind movement per ASTM E1399 standard; Contributes to LEED® credits

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer9w-wall_EJC
    • ProduktfamilieExpansion Joint Cover Systems
    • ProduktgruppeArchitectural Systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Fugensysteme
    • IFCClassificationBauelement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_27
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExpansion joints
    • Klassifizierung07 95 13
    • Format2014TitelExpansion Joint Cover Assemblies
    • OmniClassNummer23-13 31 21 19 11
    • OmniClassTitelExpansion and Contraction Joints
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit