Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ACWW – Face Seal Expansion Joint Cover
ACWW – Face Seal Expansion Joint Cover
    Balco USA

    ACWW – Face Seal Expansion Joint Cover

    Google-Übersetzung,

    Die Dehnungsfugenabdeckungen von Balco für die innere Gesichtsabdichtung sind eine Kombination aus Elastomerdichtungen und Aluminiumgrundrahmen, die für die mechanische Befestigung an verschiedenen Wand- und Deckenmaterialien wie Gipskartonplatten, CMU oder Akustikdeckenrahmen ausgelegt sind.

    IDEAL FÜR:

    • Anwendungen, bei denen eine schmale, zurückspringende und einfärbbare Fugenabdeckung zum Mischen mit Innenverkleidungen bevorzugt wird

    VORTEILE:

    • Schmale Sichtlinie
    • Keine freiliegenden Befestigungselemente
    • In mehreren Standardfarben erhältlich (kundenspezifische Farben erhältlich)

    OPTIONEN:

    • Brandschutzbarriere

    Dehnungsfugensysteme und seismische Fugenabdeckungen von Balco vereinen ästhetisch ansprechende Oberflächen mit leistungsgeprüften Materialien und Sicherheitsmerkmalen (z. B. Brandschutzklasse und ADA-Konformität).

    Spezifikation
    • RELATED: ACWC
      JOINT SIZE: 2-10″ (Custom larger sizes may be available; contact Balco directly)
      MOVEMENT: ±50% Expansion/Contraction; ±100% Vertical Shear (Reduced for joints over 5″)
      FEATURES: Extruded santroprene seal (Silicone option available); No exposed fasteners; Flush mount installation only; Multiple santoprene (and silicone) color options available; Aluminum Ships in 10′ lengths; Santoprene ships in up to 60′ lengths
      PERFORMANCE: Seismic, thermal and wind movement per ASTM E1399 standard; Contributes to LEED® credits

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeracww_EJC
    • ProduktfamilieExpansion Joint Cover Systems
    • ProduktgruppeArchitectural Systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialElastomer
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Fugensysteme
    • IFCClassificationBauelement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_27
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExpansion joints
    • Klassifizierung07 95 13
    • Format2014TitelExpansion Joint Cover Assemblies
    • OmniClassNummer23-13 31 21 19 11
    • OmniClassTitelExpansion and Contraction Joints