Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MPSF2H (MetaFlex® Pro Shear & Shear MAX) – 2 Hour Floor Expansion Joint Fire Barrier
MPSF2H (MetaFlex® Pro Shear & Shear MAX) – 2 Hour Floor Expansion Joint Fire Barrier
    Balco USA

    MPSF2H (MetaFlex® Pro Shear & Shear MAX) – 2 Hour Floor Expansion Joint Fire Barrier

    Google-Übersetzung,

    MetaFlex® Pro ist eine hochleistungsfähige Einzelverpackung, Einlegeboden-Feuerbarriere mit seitlichen Scherfähigkeiten.

    IDEAL FÜR:

    • Anwendungen, bei denen ein feuerfester Bodenbelag erforderlich ist
    • Anwendungen, bei denen eine hohe seismische Aktivität erwartet wird

    VORTEILE:

    • Das Single-Drop-in-Paket bietet eine volle 2-Stunden-Bewertung
    • Starre Flansche halten die Barriere während der Installation an Ort und Stelle
    • Werkseitig hergestellte männliche und weibliche Enden für schnelles Spleißen
    • Kein Verstemmen an den Fugenrändern erforderlich
    • Die Gleitschiene bietet 100 % seitliche Scherung

      Balco-Brandschutzwände schützen Dehnungsfugenöffnungen, indem sie die feuerfesten Konstruktionselemente dynamisch über die gesamte strukturelle Trennung fortsetzen, was thermische, Wind- und seismische Bewegungen und Feuerschutzklassen von bis zu 4 Stunden ermöglicht. Brandschutzwände sind eine entscheidende Komponente von Gebäudesicherheitslösungen.

      Spezifikation
      • RELATED: MPSFV2H
        JOINT SIZE: 6-24″ (max 36″ open; see MetaFlex Pro Shear MAX for larger sizes)
        MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction, ±100% Lateral Shear
        FEATURES: Fire-resistant barrier for larger horizontal expansion joints; Doubles as smoke barrier; Slide mechanism permits horizontal shearing; Easy “drop-in” installation, no firestop sealant required; Intuitive lap splicing; Ships in 10′ lengths; Can be integrated with Balco Expansion Joint Systems
        PERFORMANCE: Fire resistance rating of 2 hours tested in accordance with ASTM E1966 and UL 2079; BlazeSeal™ aging and environmental exposure tested in accordance with UL 1479; Seismic, Thermal and Wind movement tested per standard ASTM E 1399; Contributes to LEED® credits

      Technische Spezifikation
      • Referenznummermpsf2h_FB
      • ProduktfamilieFire Barriers
      • ProduktgruppeFloor Systems
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2021-05-20
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieKonstruktion - Fugensysteme
      • IFCClassificationBauelement
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_27
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExpansion joints
      • Klassifizierung07 95 00
      • Format2014TitelExpansion Control
      • OmniClassNummer23-13 31 21 19 11
      • OmniClassTitelExpansion and Contraction Joints