Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CMX – Exterior Wall Expansion Joint Cover
CMX – Exterior Wall Expansion Joint Cover
    Balco USA

    CMX – Exterior Wall Expansion Joint Cover

    Google-Übersetzung,

    Aluminium, Aufputz-Dehnungsfugenabdeckung für Außenwand.

    IDEAL FÜR:

    • Große Klüfte mit häufiger thermischer und seismischer Bewegung
    • Oberflächenmontierte Anwendungen
    • Anwendungen, bei denen Metallabdeckungen aus Gründen der Haltbarkeit bevorzugt werden

    VORTEILE:

    • Leicht zu reinigen und zu pflegen
    • Seismische Bewegung ohne Ausrücken der Abdeckung
    • Das niedrige Profil hält die Abdeckung nahe an der Wandoberfläche
    • Sekundäre Wasserbarrieremembran erhöht den Schutz vor eindringender Feuchtigkeit

    OPTIONEN:

    • Brandschutzbarriere

      Dehnungsfugensysteme und seismische Fugenabdeckungen von Balco vereinen ästhetisch ansprechende Oberflächen mit leistungsgeprüften Materialien und Sicherheitsmerkmalen (z. B. Brandschutzklasse und ADA-Konformität).

      Spezifikation
      • RELATED: CMXL; SSCMX; SSCMXL
        JOINT SIZE: 3-18″ (Custom larger sizes may be available; contact Balco directly)
        MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction; Lateral Shear Varies; ±50% to ±100% Vertical Shear
        FEATURES: 
        Easy to assemble and install; Easy to clean; Centering bar device holds cover in place throughout movement;  Surface mount installation only; Comes standard with secondary water barrier; Drain assemblies available; Ships in 10′ lengths; Low profile exposed plate
        PERFORMANCE: Seismic, thermal and wind movement per ASTM E1399 standard; Contributes to LEED® credits

      Technische Spezifikation
      • Referenznummercmx_EJC
      • ProduktfamilieExpansion Joint Cover Systems
      • ProduktgruppeArchitectural Systems
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2021-05-20
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialAluminium
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieKonstruktion - Fugensysteme
      • IFCClassificationBauelement
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_27
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExpansion joints
      • Klassifizierung07 95 13
      • Format2014TitelExpansion Joint Cover Assemblies
      • OmniClassNummer23-13 31 21 19 11
      • OmniClassTitelExpansion and Contraction Joints