Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JUNTODAN E Joint fillers
Danosa

JUNTODAN E Joint fillers

Google-Übersetzung,

Juntodan E ist ein Produkt zum Abdichten von Fugen, bestehend aus modifiziertem Bitumen. Es wird in Form von Schnüren von etwa 50 cm Länge und in verschiedenen Durchmessern präsentiert. Es ermöglicht die Leistung des Gelenks und seine freie Bewegung im Laufe der Zeit.

UMFANG
Empfohlener Gebrauch:
- Es wird als Dichtungsmaterial in halben Dehnungsfugen im Hoch- und Tiefbau verwendet.
- Es wird als Füller für Dehnungsfugen in Wasserwerken, Gräben, Kanälen, Wassertanks, Schwimmbädern, Dämmen, Terrassen, Beton usw. verwendet.

Andere Verwendungen:
- Abdichten von Rissen und Rissen.

VORTEILE UND NUTZEN
JUNTODAN E bleibt auf unbestimmte Zeit plastisch, härtet nicht durch den Mangel an Lösungsmitteln aus, ist bei niedrigen Temperaturen flexibel, fließt nicht bei hohen Umgebungstemperaturen, haftet sehr gut an den Fugenflanken und nimmt Bewegungen gut auf ohne zu knacken oder wegzuwerfen.

VORTEILE
- Einfache Implementierung in der Kälte.
- Großer innerer Zusammenhalt.
- Akzeptiert Bewegungen ohne Verwerfen.
- Nicht bei erhöhten Temperaturen fließen lassen.
- Frei von Lösungsmitteln.
- Anpassung an jede Art von Medium.

VORTEILE

- Gute Haftung auf dem Beton.
- Anpassung an jedes Gelenk.
- Bewahrt seine Eigenschaften im Laufe der Zeit.
- Wasserunempfindlich.
- Wasserdichtigkeit.
- Ungiftig oder brennbar.

Spezifikation
  • PRESENTATION
    - ml for box: 72 / 42 / 30 ml
    - Boxes: 144 / 84 / 60 cords
    - Length: 50 cm
    - Diameter: 15 / 20 / 25 mm
    - Product Code: 311070 / 311071 /311072

Technische Spezifikation
  • Referenznummerjuntodan_e
  • ProduktfamilieBituminous Waterproofing
  • ProduktgruppeAsphalt
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-18
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)500
Verwandt
  • HauptmaterialBitumen
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Fugensysteme
  • IFCClassificationBauelementzubehör
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_44_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBitumen rubber expansion joint fillers
  • Klassifizierung07 91 26
  • Format2014TitelJoint Fillers
  • OmniClassNummer23-13 23 19 11
  • OmniClassTitelJoint Fillers
  • CSIUniFormatIICodeB1010
  • CSIUniFormatIITitleFloor Construction