Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ISW (TrimLine™ System) – Seismic Wall and Ceiling Expansion Joint Cover
ISW (TrimLine™ System) – Seismic Wall and Ceiling Expansion Joint Cover
ISW (TrimLine™ System) – Seismic Wall and Ceiling Expansion Joint Cover
    Balco USA

    ISW (TrimLine™ System) – Seismic Wall and Ceiling Expansion Joint Cover

    Google-Übersetzung,

    Unterputz-Dehnungsfugenabdeckung für Wand und Decke mit zwei Laibungen, die thermische und seismische Bewegungen zulassen.

    IDEAL FÜR:

    • Breite Dehnfugenöffnungen

    VORTEILE:

    • Langlebige Aluminium-Verbundplatte
    • Kleine Sichtlinie, wenn sie entsprechend den Umgebungsbedingungen lackiert wird

    OPTIONEN:

    • Brandschutzbarriere
    • Wasserbarriere

      Dehnungsfugensysteme und seismische Fugenabdeckungen von Balco vereinen ästhetisch ansprechende Oberflächen mit leistungsgeprüften Materialien und Sicherheitsmerkmalen (z. B. Brandschutzklasse und ADA-Konformität).

      Spezifikation
      • RELATED: ISWC
        JOINT SIZE: 4-36″ (Custom larger sizes may be available; contact Balco directly)
        MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction, Lateral and Vertical Shear
        FEATURES: 
        Lightweight and durable aluminum composite panel primed for field paint standard; Narrow sightlines; No exposed fasteners; Outer base members provide tape/feather (by others) for seamless transition to surrounding drywall; Dual-Lock “hook & loop” holds cover securely in place until seismic movement; Deflector clips thrust cover out of joint upon seismic movement, preventing damage to joint or cover; Shockcord system keeps cover from falling out/down; Cable safety tethers are backup system, fail-safe to primary; Ships in 10′ lengths
        PERFORMANCE: Seismic, thermal and wind movement per ASTM E1399 standard; Contributes to LEED® credits

      Technische Spezifikation
      • Referenznummerisw_EJC
      • ProduktfamilieExpansion Joint Cover Systems
      • ProduktgruppeArchitectural Systems
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2021-05-20
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialAluminium
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Fugensysteme
      • IFCClassificationBauelement
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_27
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExpansion joints
      • Klassifizierung07 95 13
      • Format2014TitelExpansion Joint Cover Assemblies
      • OmniClassNummer23-13 31 21 19 11
      • OmniClassTitelExpansion and Contraction Joints
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit