Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NBAF – No Bump Floor Expansion Joint Cover
NBAF – No Bump Floor Expansion Joint Cover
    Balco USA

    NBAF – No Bump Floor Expansion Joint Cover

    Google-Übersetzung,

    Bodendehnungsfugenabdeckung „No Bump“ mit Seitenrahmen aus stranggepresstem Aluminium und einer Abdeckplatte, die mit einer seismischen Zentriervorrichtung an Ort und Stelle gehalten wird. Das „No Bump“-Design ermöglicht häufige thermische Bewegungen sowie seismische Bewegungen.

    IDEAL FÜR:

    • Anwendungen wie Krankenhäuser, wo Bodenunebenheiten minimiert werden müssen

    VORTEILE:

    • Leicht zu reinigen und zu pflegen
    • Bündiges "No Bump"-Design

    OPTIONEN:

    • Brandschutzbarriere
    • Wasserbarriere

      Dehnungsfugensysteme und seismische Fugenabdeckungen von Balco vereinen ästhetisch ansprechende Oberflächen mit leistungsgeprüften Materialien und Sicherheitsmerkmalen (z. B. Brandschutzklasse und ADA-Konformität).

      Spezifikation
      • RELATED: NBAFL, NBSF, NBSFL
        JOINT SIZE: 1-12″ (Custom larger sizes may be available; contact Balco directly)
        MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction; ±50% Lateral Shear; Vertical Shear Varies
        FEATURES: Designed for no “bump” across floor transitions; Centering bar holds cover in place throughout movement; Blockout installation only; Ships in 10′ lengths; Directionally sanded aluminum plate standard, stainless steel option available (subject to upcharge)
        PERFORMANCE: Seismic, thermal and wind movement per ASTM E1399 standard; Meets ADA guidelines for slip resistance; Contributes to LEED® credits
        LOAD: Pedestrian, Gurney/Bed, X-Ray, Golf Cart (See Load Data Sheet for details)

      Technische Spezifikation
      • Referenznummernbaf_EJC
      • ProduktfamilieExpansion Joint Cover Systems
      • ProduktgruppeArchitectural Systems
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2021-05-20
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialAluminium
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieKonstruktion - Fugensysteme
      • IFCClassificationBauelement
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_27
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExpansion joints
      • Klassifizierung07 95 13
      • Format2014TitelExpansion Joint Cover Assemblies
      • OmniClassNummer23-13 31 21 19 11
      • OmniClassTitelExpansion and Contraction Joints