Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PSWXR (ConCeal® Series) – Infill Exterior Wall Expansion Joint Cover
Balco USA

PSWXR (ConCeal® Series) – Infill Exterior Wall Expansion Joint Cover

Google-Übersetzung,

Wanddehnungsfugenabdeckung bestehend aus einem Aluminiumrahmen und einer Wannenabdeckung. Jeder Abdeckabschnitt wird durch Magnetanordnungen an Ort und Stelle gehalten und über einen Gegengewichtsmechanismus in diese Position zurückgebracht, wenn sich das Gelenk schließt.

IDEAL FÜR:

  • Vorhangfassaden
  • Anwendungen für Aluminiumverkleidungen
  • Anwendungen, bei denen eine Füllung erforderlich ist

VORTEILE:

  • Nimmt große Gelenke mit seismischen Bewegungen auf
  • Schmale Sichtlinie bei Verwendung mit Füllung
  • Mehrere Abdeckungsmöglichkeiten

OPTIONEN:

  • Brandschutzbarriere

    Dehnungsfugensysteme und seismische Fugenabdeckungen von Balco vereinen ästhetisch ansprechende Oberflächen mit leistungsgeprüften Materialien und Sicherheitsmerkmalen (z. B. Brandschutzklasse und ADA-Konformität).

    Spezifikation
    • RELATED: PSWXP, PSWXFP
      JOINT SIZE: 8-36″
      MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction; Lateral and Vertical Shear (Contact Factory)
      FEATURES: 
      Modular system, adaptable to accept infill materials or plate wrapped around surface; factory-provided plate configuration standard; Hinged door with safety cables permits up to seismic movement without damage; Counterweight and cable system safely returns cover back to nominal position after event; powerful magnets help cover snap back into alignment; Splicing-capable; Ships in lengths to match panel coursing, 6’ (1.8m) min, 10’ (3m) max; Comes standard with secondary water barrier and seals in between panels; Same configuration for wall-to-wall and wall-to-corner, and hinge can be left- or right-handed; Not for horizontal use
      PERFORMANCE: Seismic, thermal and wind movement per ASTM E1399 standard; Contributes to LEED® credits

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpswxr_EJC
    • ProduktfamilieExpansion Joint Cover Systems
    • ProduktgruppeArchitectural Systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Fugensysteme
    • IFCClassificationBauelement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_27
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExpansion joints
    • Klassifizierung07 95 13
    • Format2014TitelExpansion Joint Cover Assemblies
    • OmniClassNummer23-13 31 21 19 11
    • OmniClassTitelExpansion and Contraction Joints