Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SBP – Floor Parking Expansion Joint Cover
SBP – Floor Parking Expansion Joint Cover
    Balco USA

    SBP – Floor Parking Expansion Joint Cover

    Google-Übersetzung,

    Dehnfugenabdeckung für Parkhäuser mit einer zurückgesetzten Abdeckplatte, die an Grundrahmen aus stranggepresstem Aluminium befestigt ist, die in Aussparungen im Beton eingelassen sind, um thermische und seismische Bewegungen zu ermöglichen.

    IDEAL FÜR:

    • Parkgarage
    • Open-Air-Strukturen

    VORTEILE:

    • Flache Ausblockung
    • Für schwere Beladung geeignet

    OPTIONEN:

    • Brandschutzbarriere

      Dehnungsfugensysteme und seismische Fugenabdeckungen von Balco vereinen ästhetisch ansprechende Oberflächen mit leistungsgeprüften Materialien und Sicherheitsmerkmalen (z. B. Brandschutzklasse und ADA-Konformität).

      Spezifikation
      • RELATED: SBPL
        JOINT SIZE: 4-12″+ (Custom larger sizes may be available; contact Balco directly)
        MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction; ±50% to ±100% Lateral Shear; Vertical Shear Varies
        FEATURES: 
        Designed for heavy loading; Centering bar device holds cover in place throughout movement (SBPL excluded); Blockout installation only; Comes standard with secondary water barrier; Drain assemblies available; Ships in 10′ lengths
        PERFORMANCE: Seismic, thermal and wind movement per ASTM E1399 standard; Meets ADA guidelines for slip resistance; Contributes to LEED® credits
        LOAD: Pedestrian, Slow Vehicular (See Load Data Sheet for details)

      Technische Spezifikation
      • Referenznummersbp_EJC
      • ProduktfamilieExpansion Joint Cover Systems
      • ProduktgruppeParking & Open-air Systems
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2021-05-20
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialAluminium
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Fugensysteme
      • IFCClassificationBauelement
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_27
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExpansion joints
      • Klassifizierung07 95 13
      • Format2014TitelExpansion Joint Cover Assemblies
      • OmniClassNummer23-13 31 21 19 11
      • OmniClassTitelExpansion and Contraction Joints
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit