Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TRX (Eclipse™ System) – Seismic Roof Expansion Joint Cover
TRX (Eclipse™ System) – Seismic Roof Expansion Joint Cover
    Balco USA

    TRX (Eclipse™ System) – Seismic Roof Expansion Joint Cover

    Google-Übersetzung,

    Dehnfugenabdeckung aus Aluminium für seismische Aktivitäten. An Dachfugen anbringen und die Abdichtung über die Fuge fortsetzen, während die 3-Achsen-Gebäudebewegungen berücksichtigt werden.

    IDEAL FÜR:

    • Witterungseinflüssen ausgesetzte Dachfugen
    • Anwendung bei häufiger Bewegung

    VORTEILE:

    • Einfache Montage und Installation
    • Primäre Metallabdeckung und sekundäre Wasserbarriere sorgen für eine wasserdichte Abdichtung
    • Pannensicher
    • Ermöglicht 3-Achsen-Bewegung ohne Beschädigung der Abdeckung

    OPTIONEN:

    • Ablaufgarnitur
    • Standard- und kundenspezifisch gefertigte Übergänge

      Dehnungsfugensysteme und seismische Fugenabdeckungen von Balco vereinen ästhetisch ansprechende Oberflächen mit leistungsgeprüften Materialien und Sicherheitsmerkmalen (z. B. Brandschutzklasse und ADA-Konformität).

      Spezifikation
      • RELATED: TRXE
        JOINT SIZE: 12-36″ (Custom larger sizes may be available; contact Balco directly)
        MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction; ±50% to ±100% Lateral Shear; Vertical Shear Varies
        FEATURES: 
        Durable aluminum cover; Withstands loads from snow, wind and seismic activity; Easy to assemble and install; Full, multi-directional (three-axis) movement; Surface mount installation only; Comes standard with secondary water barrier; Drain assemblies available; Kynar or anodized options available (to match surrounding construction)*; Ships in max 10′ lengths (cut at factory)
        PERFORMANCE: Seismic, thermal and wind movement per ASTM E1399 standard; Snow, wind and seismic loading per ASCE 7; Contributes to LEED® credits

      Technische Spezifikation
      • Referenznummertrx_EJC
      • ProduktfamilieExpansion Joint Cover Systems
      • ProduktgruppeArchitectural Systems
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2021-06-30
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialAluminium
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Fugensysteme
      • IFCClassificationBauelement
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_27
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExpansion joints
      • Klassifizierung07 95 13
      • Format2014TitelExpansion Joint Cover Assemblies
      • OmniClassNummer23-13 31 21 19 11
      • OmniClassTitelExpansion and Contraction Joints
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit