Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Base cabinet for hob - Solid
Base cabinet for hob - Solid

    Base cabinet for hob - Solid

    Google-Übersetzung,

    Kochfeld-Unterschrank mit 3 Solid-Fronten und 2 Vollauszug-Schubladen

    Zugelassen vom Nordic Swan Ecolabel für kleine Häuser, Mehrfamilienhäuser und für Kindergärten und Schulen
    Genehmigt von SundaHus

    Spezifikation
    • Carcase
      16mm white melamine faced chipboard with ABS edge band

      Door Solid
      Flat with rounded edges
      19mm MDF

      White: NCS S 0300-N
      Pearl Gray: NCS S 1500-N
      Warm Gray: NCS S 3502-Y
      Dark Gray: NCS S 4500-N

      Drawers
      Full extension with integrated soft close

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHallx_Solid
    • ProduktfamilieSolid
    • ProduktgruppeBase cabinets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-10-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)719
    • Tiefe (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialMelamin
    • Sekundär MaterialMDF
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchenschränke
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_42
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungKitchen drawer units
    • Klassifizierung12 35 30.13
    • Format2014TitelKitchen Casework
    • OmniClassNummer23-21 23 39
    • OmniClassTitelResidential Kitchen and Dining Room Furniture
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Norwegen
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit