Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Series 1500 Cooling Tower

Series 1500 Cooling Tower

3.6 von 5 Sternen3.6(9 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Der Kühlturm der Serie 1500 von BAC entspricht der Technologie und den Erfolgen des Kühlturms der Serie 3000 von BAC in einer kompakten Grundfläche. Der Kühlturm der Serie 1500 ist die wartungsfreundlichste Einheit der Branche, ohne Kompromisse bei Leistung und Passform einzugehen. Der neu gestaltete Kühlturm der Serie 1500 bietet Extreme Efficiency (XE)-Modelle, die mindestens zweimal effizienter sind als die in ASHRAE 90.1 festgelegten Mindestanforderungen und die Betriebskosten der Einheit weiter senken. Seine Wartungsfreundlichkeit, der überlegene Winterbetrieb und der einzelne Lufteinlass machen es zu einer hervorragenden Wahl für Neuinstallationen und zu einem idealen Ersatzgerät.
Kühltürme der Serie 1500 sind mit Nennkapazitäten von 92 bis 747 Tonnen in einer einzelnen Zelle mit bis zu 3.150 USGPM für Prozessanwendungen erhältlich.

Produktkatalog
Technische Daten
Betriebs- und Wartungshandbuch
Rigging- und Montageanleitung
Spezifikationen
Layout-Richtlinien
Sonstige Zeichnungen (SAT, DXF, DWG, PDF)
Finde mehr heraus
Technische Spezifikation
  • Referenznummer1500e
  • ProduktfamilieCooling Towers
  • ProduktgruppeCooling Towers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-05-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kühlkörper
  • IFCClassificationKühlturm
  • UNSPSCNameCooling exchangers
  • UNSPSCCode40101702
  • Classifications.Uniclass2015CodeEn_30_70_17
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCooling towers
  • Klassifizierung23 65 00
  • Format2014TitelCooling Towers
  • OmniClassNummer23-33 23 00
  • OmniClassTitelCooling Towers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit