Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TN PLUS hinged door (flush pulling)
TN PLUS hinged door (flush pulling)
TN PLUS hinged door (flush pulling)
    Barausse

    TN PLUS hinged door (flush pulling)

    3.8 von 5 Sternen3.8(15 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Pull-Öffnung, bündig mit der Wandtür. TN PLUS-Rahmen aus Tannenleisten, bedeckt mit Holzfurnier und wasserbasiertem Finish oder mit taktilem Laminat.
    Spezifikation
    • Components: Leaf, frame and hardware kit. Design: Barausse Leaf description: Jambs made of fir strips and covered in HDF sheets. Wooden effect tactile laminate surface coating and edges. Leaf thickness: 46 mm Hardware kit including: 2 invisible hinges adjustable on 3 axes; key lock or cylinder lock or bathroom lock with pawl. Frame description: Push-opening, flush with the wall door frame made of fir strips covered with wood veneer and water-based finish. The frame is provided with holes for fitting the jambs, the crosspiece and the reversible hardware kit. Joint covers description: Internal architrave fixed to the frame and external architrave with telescopic slat, both covered with wood veneer and water-based finish or with tactile laminate. Complies with UNI EN specifications as regards dimensional characteristics, resistance to mechanical stress and reaction to climate changes. Class 2 tolerance according to standard UNI EN 1530, “Door leaves - General and local flatness - Tolerance classes “. The release of formaldehyde is less than 3,5 mg/(m² · h), E1 class, as required bby the Italian law of 10/10/2008.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummertn-barausse-hinged-door-pull
    • ProduktfamilieInterior door
    • ProduktgruppeStandard door
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-11-16
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialHartpapier
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_50_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors, windows and glazing surveying
    • Klassifizierung08 10 00
    • Format2014TitelDoors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors
    • CSIUniFormatIICodeC1020
    • CSIUniFormatIITitleInterior Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit