Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UDM W22
UDM W22
UDM W22
UDM W22
UDM W22
UDM W22
UDM W22
UDM W22
UDM W22
UDM W22
    Barco

    UDM W22

    Google-Übersetzung,

    Mit einem Gewicht von weniger als 50 kg spart Ihnen das kompakte und leichte Design des UDM-W22 viel Installationszeit und reduziert die Versand- und Arbeitskosten, ohne Kompromisse bei der Qualität oder Helligkeit Ihrer Projektion einzugehen. Der UDM-W22 verfügt über eine WUXGA-Auflösung und eine Lichtleistung von 21.000 Lumen, um beeindruckende WU-Erlebnisse mit überwältigenden Farben zu liefern. Der UDM-Projektor bietet das breiteste Farbspektrum für 22K-Laser-Phosphor-Projektion auf dem Markt und übertrifft damit den Rec. 709 Farbraum.

    Spezifikation
    • 21,000 center lumens / 20,000 ansi lumens / 22,000 ISO lumens

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerUDM-W22
    • ProduktfamilieRental & Staging
    • ProduktgruppeLarge venue projectors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-07-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)540
    • Breite (mm)725
    • Tiefe (mm)339
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    • Nettogewicht (kg)48
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Projektoren
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEC000690
    • ETIM-NameVideo projector
    • UNSPSCNameMultimedia projectors
    • UNSPSCCode45111609
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_25_04
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio visual furniture
    • Klassifizierung11 52 16
    • Format2014TitelProjectors
    • OmniClassNummer23-37 21 15
    • OmniClassTitelData Multi Media Projectors
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit