Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QDX 4K45 projector
QDX 4K45 projector
QDX 4K45 projector
QDX 4K45 projector
QDX 4K45 projector
QDX 4K45 projector
QDX 4K45 projector
QDX 4K45 projector
QDX 4K45 projector
QDX 4K45 projector
    Barco

    QDX 4K45 projector

    Google-Übersetzung,

    Beispiellose Bildqualität

    Der QDX-4K45-Projektor besticht durch seine extrem hohe Helligkeit von 41.000 Lumen und liefert in jeder Umgebung klare und brillante Bilder. Dank des fortschrittlichen Barco 0.96 DMD-Chips erzeugt er eine atemberaubende 4K-Bildqualität mit satten, lebendigen Farben. Die patentierte Pulse-Elektronik sorgt für ultraschnelle Verarbeitung und unterstützt hohe Bandbreiten bis zu 8K@60Hz oder 4K@240Hz – für flüssigere Bilder und schärfere Pixel.

    Maximierter ROI

    Der QDX ist der weltweit kompakteste und leichteste Projektor seiner Klasse und bietet alles, um Ihre Investition optimal zu nutzen. Er lässt sich nahtlos in Ihr bestehendes Barco-Equipment integrieren, einschließlich Leihrahmen, Flightcases und TLD+-Objektiven. Dank seiner vollen Kompatibilität mit Barcos intelligenten Peripheriegeräten und Software-Tools erzielt er eine maximale Rendite Ihrer Investition.

    Hohe Zuverlässigkeit

    Der QDX-Projektor ist auf Langlebigkeit ausgelegt und behält seine beeindruckende Helligkeit und Bildqualität über lange Zeit bei. Dank seines modularen Designs ist er leicht zu warten, und sein fortschrittliches Luftfiltersystem gewährleistet zuverlässige Leistung selbst unter härtesten Bedingungen.

    Spezifikation
    • General specifications

      Projector type WUXGA 3-chip DLP digital projector

      Technology 0.96" DMD™ x3

      Resolution 3840 x 2400 (4K UHD)

      Brightness 43000 center lumens*

      45000 ISO lumens

      41000 ANSI lumens

      Contrast ratio Full field 2.200:1

      Contrast ratio Barco DynaBlack® 20.000:1

      Optical lens shift Vertical: up to -150% to +130% (motorized)

      Horizontal: up to +/-50% (motorized)

      with lens memory on TLD+ lenses

      Light source Blue+Red laser phosphor with inorganic phosphor wheel

      Brightness uniformity 95%

      Light source lifetime 20000 hrs (100% power, DynaBlack® off)

      Color correction Yes

      Optical dowser Laser switching /optional external

      Aspect ratio 16:10

      Lens type TLD+

      Lens range TLD+: 0.37:1 ; 0.65-0.85:1 ; 0.8-1.16:1 ; 1.25 -1.6:1 ; 1.5-2.0:1 ; 2.0-2.8:1 ; 2.8-4.5:1 ; 4.5-7.5:1 ; 7.5-11.5:1

      Color space REC 709 +

      Orientation 360°

      Sealed DLP™ core Standard

      Inputs HDMI™ 2.1 (HDCP2.2 -HDR10)/ DP1.4 (HDCP 1.3) RJ45 Ethernet / RS232 / USB(5v) / 12V out/ BNC 3D sync in-out

      Input resolutions Including and up to:

      4096 x 2160 @ 240Hz

      3840 x 2400 @ 240Hz

      7680 × 4320 @ 60Hz

      Processing Pulse electronics

      Web browser Yes

      Picture-by-picture Two sources simultaneously

      CLO (constant light output) Yes

      DMX 512 Optional

      Image processing Embedded warp & blend

      Keystone correction Yes

      Standby power

      Software tools Pulse Toolset + Android app + iOS app + IMS

      Control DMX (optional), XLR wired (optional) + IR, RJ45, Wifi** (optional), GSM** (optional)

      3D Active eye wear

      3D stereo formats: 1xHDMI™ 1xDP or Quad DP(optioN/Al) top/ bottomsequential multi pipe. 1920x1200 @ 120Hz

      24/7 operation Yes

      BTU per hour Max 11935 BTU/h

      Operating temperature 0-40°C / 32°-104°F (reduce power > 40°C)

      Optional Inputs Quad DP1.2

      Fiber SFP

      HDBaseT(Lite)/ HDMI™/ Quad-3G/ 12G/ DMX/ remote CTRL

      HDBaseT

      Storage temperature -10°C to 60°C

      Operating humidity 0-80% (no condense)

      Storage humidity 5 -90% RH

      Network connection 10/100 base-T RJ-45 connection Wifi (opt)

      Dimensions (WxLxH) 660 x 830 x 350 mm / 25.98 x 32.67 x 13.77 inches

      Weight 77,5 kg / 171 lbs

      Shipping weight 91kg / 200 lbs

      Power requirements 120-160V (reduced power)20A / 200-240V (+/-10%) 32A 50-60Hz

      Power consumption At 230v: 3200W typical/ 3500W max

      At 120v: 2200W typical/ 2300W max

      Noise level (typical at 25°C/77°F) 52dB(A)

      Shipping dimensions (WxLxH) 800 x 1200 x 660 mm / 31.49 x 47.24 x 25.9 " incl. palet

      Safety class Laser Safety Class: RG3 Class 2

      Standard accessories Power cord wireless / XLR wired rugged remote control

      Certifications Compliant with UL60950-1 and EN60950-1 complies with FCC rules & regulations part 15 Class A and CE EN55032 Class A Rohs

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerQDX-4K45
    • ProduktfamilieRental & Staging
    • ProduktgruppeLarge venue projectors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)350
    • Breite (mm)660
    • Tiefe (mm)830
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    • Nettogewicht (kg)79
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Projektoren
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEC000690
    • ETIM-NameVideo projector
    • UNSPSCNameMultimedia projectors
    • UNSPSCCode45111609
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_25_04
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio visual furniture
    • Klassifizierung11 52 16
    • Format2014TitelProjectors
    • OmniClassNummer23-37 21 15
    • OmniClassTitelData Multi Media Projectors
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit