Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UDX-W22
UDX-W22
UDX-W22
    Barco

    UDX-W22

    Google-Übersetzung,
    Die UDX-Reihe bietet beeindruckende Erlebnisse und Einsparungen bei der Installations- und Versandzeit, wodurch die Kosten erheblich gesenkt werden. Die kompaktesten Laserprojektoren mit hoher Helligkeit und integrierter Kühlung auf dem Markt bringen zuverlässige und gestochen scharfe 4K-Bilder für jede Art von Veranstaltung und Veranstaltungsort. Die WUXGA-Auflösung und die Lichtleistung von 22.000 Lumen des UDX-W22 sorgen jederzeit für makellose Shows mit präzisen Farben. Die Constant Light Output (CLO) sorgt auch über die Zeit für konstante Helligkeit und Farbe. Benutzer genießen das breiteste Farbspektrum der Branche, das der renommierten Xenon-Qualität entspricht und das Rec übertrifft. 709 Farbraum – ohne Kompromisse bei der Helligkeit.
    Spezifikation
    • 22000 lumen
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerUDX-W22
    • ProduktfamilieRental & Staging
    • ProduktgruppeLarge venue projectors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-02-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)350
    • Breite (mm)660
    • Tiefe (mm)830
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    • Nettogewicht (kg)87.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Projektoren
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEC000690
    • ETIM-NameVideo projector
    • UNSPSCNameMultimedia projectors
    • UNSPSCCode45111609
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_25_04
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio visual furniture
    • Klassifizierung11 52 16
    • Format2014TitelProjectors
    • OmniClassNummer23-37 21 15
    • OmniClassTitelData Multi Media Projectors
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Ähnliche Produkte

    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit