Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
G50 Series
G50 Series
G50 Series
    Barco

    G50 Series

    Google-Übersetzung,

    Sie haben Fragen, wie Sie Ihr nächstes Projektions-Setup zum Laufen bringen? Sie sind verloren im Dschungel der Produkte und Versprechen? Unser G50 ist die clevere Antwort!

    Der G50 ist ein preisgünstiger und dennoch leistungsstarker Single-Chip-WUXGA-Projektor, der sich in puncto Größe, Gewicht und Energieeffizienz für Einzel- und Mehrkanalprojektionen in Sitzungssälen, Museen, Firmenveranstaltungen, Erlebniszentren oder Simulationsanwendungen der Einstiegsklasse eignet.

    Führend in Größe und Gewicht

    Die neuen G50s übertreffen vergleichbare Projektoren auf dem Markt hinsichtlich Größe und Gewicht deutlich und verfügen über die höchste Lichteffizienz, die hochwertige Inhalte optimal visualisiert.

    Mit einem Gewicht von 11–13 kg ist der G50 etwa 33 % kleiner und leichter als seine kompakten G62-Brüder, was die G50s offiziell zu den kleinsten Projektoren in unserem Angebot und in der Branche macht.

    Führend in der Energieeffizienz

    Da das Thema Nachhaltigkeit für uns alle immer wichtiger wird, sind die G50-Projektoren auf geringen Energieverbrauch ausgelegt. Dank ihrer marktführenden Energieeffizienz von bis zu 18 lm/W bietet sie den günstigsten Lumen-pro-Watt-Wert auf dem Markt. In Verbindung mit der langlebigen Laser-Phosphor-Lichtquelle mit einer Lebensdauer von bis zu 20.000 Stunden sind die G50-Projektoren nicht nur eine intelligente, sondern auch eine umweltfreundlichere Lösung für Ihre Projektionsanforderungen.

    Verwenden Sie Ihre Barco-Objektive wieder, um einen optimalen ROI zu erzielen

    Wenn Sie bereits einen G60/G62-Projektor besitzen, können Sie die Objektive der G50-Projektoren einfach weiterverwenden. Sie müssen weder Ihre vorhandenen Objektive ersetzen noch in neue Objektive investieren. Wenn Sie sich in der Vergangenheit für unsere hochwertigen Glasobjektive mit variablem Projektionsverhältnis entschieden haben, profitieren Sie erneut von Ihrer Investition.

    Und mit dem Zugriff auf eine große Auswahl an Wechselobjektiven sind Sie immer für die Zukunft gerüstet.

    Schneller Vor-Ort-Zugriff mit der Barco Pulse Mobile App

    Das wachsende Pulse-Ökosystem umfasst verschiedene Softwaretools zur einfacheren Projektorsteuerung. Die G50-Projektoren unterstützen die Pulse Mobile App, die im Google Play Store und im Apple App Store erhältlich ist. Diese App dient als Fernbedienung und ermöglicht die schnelle Anpassung grundlegender Projektionsparameter wie Objektiveinstellungen, Projektorausrichtung, Shutter-Leistung, Testbilder und Schwarzwerteinstellungen.

    Spezifikation
    • !!! Data coming from another product - to be modified !!!

      ISO lumens: 7,000 lm

      Center lumens: 6,600 lm

      ANSI lumens: 6,300 lm

      Display type: 1 x 0.67"

      Resolution: 1,920x1,200 (WUXGA native)

      Light source: Laser Phosphor

      Inputs: 2x HDMI 1.4 / DVI-D / HDBaseT / 3G-SDI / VGA (D-Sub 15 pin) / RJ 45 Ethernet / RS232 in

      Input resolutions: Up to 1,920x1,200 @ 60Hz / Up to 1,280 x 720 @ 120Hz

      Image processing: Warp & blend via external tool

      Size (WxLxH): 484 x 529 x 195 mm / 19.06 x 20.83 x 7.68 in

      Weight: 16.9 kg / 37.3 lbs

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerG50-Series
    • ProduktfamilieInstallation projectors
    • ProduktgruppeVenue projectors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)195
    • Breite (mm)484
    • Tiefe (mm)529
    Verwandt
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)16.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Projektoren
    • ETIM-CodeEC000690
    • ETIM-NameVideo projector
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_67
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungProjectors
    • Klassifizierung11 52 16.26
    • Format2014TitelVideo Projectors
    • OmniClassNummer23-37 15 19
    • OmniClassTitelVideo Projectors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit