Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ULC-30A
Barco

ULC-30A

Google-Übersetzung,
Kühleinheit für XDL / DP4K RGB-Laserprojektoren
Spezifikation
  • Power voltage and electric current:

    • V ac 1~ 200 - 240V (±10%) 22A max
    • V ac 3~Υ 346 - 415V 3W+N+PE (±10%) 14A max
    • V ac 3~Δ 200 - 240V 3W+PE (±10%) 14A max

    Network frequency :Hz 50 – 60

     Coolant R410A Coolant :(solution made from ethylene glycol and demineralized water 30% glycol

    Maximum output pressure: bar 5

    Maximum output flow rate: l/min 20

    Maximum power that can be dissipated :W 5000

    Maximum water temperature (primary circuit): °C 35

    Maximum water temperature (secondary circuit): °C 40

    Minimum water temperature (primary circuit) :°C 5

    Minimum water temperature (secondary circuit): °C 10 Gas charging kg 2.2

    Power cable :mm² 4 mm² or AWG11 Weight kg 115

Technische Spezifikation
  • Referenznummerulc-30a
  • ProduktfamilieInstallation projectors
  • ProduktgruppeLarge venue projectors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-05-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)800
  • Breite (mm)701
  • Tiefe (mm)701
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
  • Nettogewicht (kg)115
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Projektoren
  • ETIM-CodeEC000690
  • ETIM-NameVideo projector
  • UNSPSCNameVideo projectors
  • UNSPSCCode45111616
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_67
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungProjectors
  • Klassifizierung11 52 16
  • Format2014TitelProjectors
  • OmniClassNummer23-37 15 19
  • OmniClassTitelVideo Projectors
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
Ähnliche Produkte

BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit